×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponibile
Scheda riser PCI Express adattatore slot sx x8 1U, cavo flessibile
Consente di installare una scheda PCI Express (x8/x4/x1) su uno chassis montabile a rack separatamente dalla scheda madre
ID prodotto: PEX8RISERF
- Progettato per adattarsi alla maggior parte degli chassis per server 1U o superiori con supporto di schede riser
- Cavo flessibile schermato 7 cm
- Il design pass-through completo supporta le più recenti velocità PCI Express
- Il connettore x8 PCI Express femmina accetta schede x8/x4/x1
€ 54,99 EUR IVA esclusa
€ 65,99 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Scheda riser x8 a x8 PCI Express PEX1RISERF (con cavo flessibile) permette l'installazione di 1 scheda PCI Express (PCIe) x8/x4/x1 in un rack 1U o in uno chassis con fattore di forma ridotto che non consente il montaggio diretto delle schede sulla scheda madre. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- Il cavo flessibile consente l'installazione praticamente su qualsiasi chassis per montaggio a rack fino alla massima velocità di connessione host PCIe (x8)
- Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Applicazioni
Per aggiornare uno chassis per montaggio a rack con funzionalità I/O aggiuntive, come controller di archiviazione, porte seriali, USB, rete e così via
Permette l'aggiunta di funzionalità grafiche dedicate a uno chassis per montaggio a rack
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931549 | |
UPC Code | 065030841474 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Tipo bus | PCI Express | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 1 - PCI Express x8 Maschio | |
1 - Slot PCI Express x8 Femmina | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Operating System independent | |
Note/requisiti speciali | ||
Requisiti di sistema e cavi | Rack mount server chassis with available x8 (or greater) PCI Express expansion slot | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Temperatura di conservazione | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Umidità | 5~95% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 15 mm [0.6 in] | |
Larghezza prodotto | 100 mm [3.9 in] | |
Lunghezza cavo | 70 mm [2.8 in] | |
Lunghezza prodotto | 179 mm [7 in] | |
Peso prodotto | 39 g [1.4 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 92 g [3.2 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Scheda PCI Express Riser | |
1 - Manuale di istruzioni |
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manual(s):
-
PEXxRISERF.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- PEX8RISERF_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.