StarTech.com

Scheda adattatore FireWire 1394a PCI a 4 porte - 1 interna 3 esterne

Consente di aggiungere 4 porte FireWire a un computer desktop tramite slot PCI

ID prodotto: PCI1394MP

  • 3 porte FireWire400 esterne, 1 interna condivisa con supporto per velocità di trasferimento dati fino a 400 Mbps
  • Conforme a IEEE 1394a - 2000 e agli standard 1394-1995
  • Staffa di installazione basso profilo inclusa
  • Compatibile con plug-and-play e hot-swap
€ 27,99 EUR IVA esclusa
€ 34,15 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Texas Instruments - TSB12LV26
Interfaccia FireWire 400 (1394a)
Porte 4
Standard del settore IEEE 1394a
OHCI
PCI 2.1
Tipo bus PCI (5 Volt)
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 400 Mbps
Connettore/i
Porte esterne 3 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a) Femmina
Porte interne 1 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a) Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI (5V, a 32 bit) Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.x (testato fino alla versione 10.4)
Linux da 3.5.x a 4.11.x solo versioni LTS
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8 cm [3.1 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 12.3 cm [4.8 in]
Peso prodotto 53 g [1.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Peso spedizione (confezione) 122 g [4.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda FireWire PCI
1 - Staffa basso profilo
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.x (testato fino alla versione 10.4)
Linux da 3.5.x a 4.11.x solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda adattatore FireWire 2b 1a PCI 1394b a 3 porte con kit DV Editing
PCI1394B_3
Scheda adattatore FireWire 2b 1a PCI 1394b a 3 porte con kit DV Editing

Consente di aggiungere 2 porte FireWire800 e 1 porta FireWire400 a qualsiasi computer desktop dotato di slot PCI

€ 80,99 IVA esclusa
€ 98,81 IVA inclusa