×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponibile
Scheda adattatore parallela PCI Express basso profilo a 1 porta - SPP/EPP/ECP
Consente di aggiungere una porta parallela SPP/EPP/ECP tramite slot di espansione PCI Express basso profilo
ID prodotto: PEX1PLP
- Supporta l'interfaccia Centronics, grazie alla porta parallela SPP/EPP/ECP
- Fornita con staffa di montaggio mezza altezza/basso profilo, inclusa staffa a profilo completo
- Conforme alle specifiche base PCI Express 1.1a
- Conforme a PCI Power Management 1.2
€ 42,99 EUR IVA esclusa
€ 51,59 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner
Assistenza
Panoramica
La scheda adattatore parallela PCIe PEX1P può essere installata su uno slot PCI Express (PCIe) x1, permettendo la connessione di periferiche parallele EPP/ECP a qualsiasi computer; grazie al singolo chip nativo (Oxford OXPCIe952), la scheda consente di sfruttare pienamente le funzionalità dell'interfaccia PCI Express, garantendo il massimo del rendimento e dell'affidabilità.
Questa scheda parallela SPP/EPP/ECP ad elevate prestazioni consente di aggiungere una porta parallela DB25, ideale per collegare stampanti, scanner, lettori CD-R/RW, lettori di schede di memoria, lettori di codici a barre e molto altro ancora. Grazie alla conveniente funzionalità aggiuntiva plug-and-play, l'installazione della scheda parallela è più semplice e comoda! La scheda parallela PCIe include staffe di montaggio standard e a basso profilo/mezza altezza, per garantire la compatibilità con sistemi di qualsiasi fattore di forma.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- Il chip singolo nativo permette l'installazione plug-and-play
- Include le staffe di montaggio necessarie per l'adattamento a computer sia standard che a fattore di forma ridotto
- Supporta tutte le modalità parallele (SPP/EPP/ECP) per garantire la compatibilità con le periferiche in uso
Applicazioni
Consente il collegamento al PC di qualsiasi periferica parallela, comprese stampanti, scanner, unità CD-R/RW, unità Zip® e lettori di schede di memoria
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931219 | |
UPC Code | 065030840873 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
ID chipset | PLX/Oxford - OXPCIe952 | |
Interfaccia | Parallelo | |
Porte | 1 | |
Stile porte | Integrato nella scheda | |
Tipo bus | PCI Express | |
Tipo scheda | Basso profilo (staffa profilo standard incl.) | |
Prestazioni | ||
Massima velocità di trasferimento dati | Fino a 2,5 Mbps | |
Connettore/i | ||
Porte esterne | 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina | |
Tipo/i connettori | 1 - PCI Express x1 Maschio | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C 50°C (32°F to 122°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C 60°C (-4°F to 140°F) | |
Umidità | 5~85% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 120 mm [4.7 in] | |
Larghezza prodotto | 110 mm [4.3 in] | |
Lunghezza prodotto | 21 mm [0.8 in] | |
Peso prodotto | 65 g [2.3 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 120 g [4.2 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Scheda parallela PCI Express a basso profilo | |
1 - Staffa profilo completo | ||
1 - CD con i driver | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità






Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Prodotti correlati
PEX1P
Scheda adattatore parallela PCI Express doppio profilo a 1 porta - SPP/EPP/ECP
Doppia compatibilità per aggiungere una connessione parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCIe
€ 34,99 IVA esclusa
€ 41,99 IVA inclusa
PCI1P_LP
Scheda parallela PCI basso profilo a 1 porta
Permette di aggiungere una porta parallela a qualsiasi computer basso profilo dotato di slot di espansione PCI
€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,19 IVA inclusa
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Driver:
-
[OxfordPCIe] Serial and Parallel Cards.zip
Serial Version: 1.03.0000.02
Parallel Version: 1.00.0000.05
Manuali:
-
PEX1Pxx.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- PEX1PLP_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.