StarTech.com

Scheda parallela PCI a 1 porte

Consente di aggiungere 1 porta parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCI

ID prodotto: PCI1PECP

  • Supporta EPP, ECP, SPP e BPP.
  • Staffa standard e a basso profilo inclusa
  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbps
Ulteriori Informazioni
  • La condivisione IRQ elimina i conflitti tra più schede.
  • Semplice installazione plug-and-play
  • Script di installazione disponibili per Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 e Mandrake 8.2
€ 38,99 EUR IVA esclusa
€ 47,57 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset ASIX - MCS9805CV
Interfaccia Parallelo
Porte 1
Standard del settore BPP
ECP
EPP
PCI 2.2
SPP
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 1,5 Mbps
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 3.5.x a 4.11.x solo versioni LTS
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 54 g [1.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 132 g [4.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda parallela PCI a 1 porte
1 - Staffa PCI a basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 3.5.x a 4.11.x solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda parallela PCI a 2 porte - EPP/ECP
PCI2PECP
Scheda parallela PCI a 2 porte - EPP/ECP

Consente di aggiungere 2 portas parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 67,99 IVA esclusa
€ 82,95 IVA inclusa
Low Profile PCI Parallel Adapter Card
PCI1P_LP
Scheda parallela PCI basso profilo a 1 porta

Permette di aggiungere una porta parallela a qualsiasi computer basso profilo dotato di slot di espansione PCI

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa