StarTech.com

Scheda parallela PCI a 2 porte - EPP/ECP

Consente di aggiungere 2 portas parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCI

ID prodotto: PCI2PECP

  • Comprende una staffa di montaggio a mezza altezza/basso profilo.
  • Semplice installazione plug-and-play
  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbps
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con Linux e tutte le versioni di Windows®, compreso Windows® XP
  • La condivisione IRQ elimina i conflitti tra più schede.
  • Supporta EPP, ECP, SPP e BPP.
  • Script di installazione disponibili per Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 e Mandrake 8.2
€ 67,99 EUR IVA esclusa
€ 82,95 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset ASIX - MCS9815CV
Interfaccia Parallelo
Porte 2
Standard del settore IEEE-1284
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 1,5 Mbps
Protocolli supportati EPP, ECP, SPP, BPP, PS2
Connettore/i
Porte esterne 2 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Unused PCI slot
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 70 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 14.4 cm [5.7 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 42 mm [1.7 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda parallela PCI a 2 porte
2 - Staffe basso profilo
1 - Cavo a nastro con piastra DB25F
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
Scheda parallela PCI a 1 porte

Consente di aggiungere 1 porta parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa