StarTech.com

Adattatore 24'' interno per scheda madre con header USB a seriale RS-232 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi sistema dotato di collettore USB su scheda madre

ID prodotto: ICUSB232INT2

  • Interfaccia per il trasferimento dei dati da USB chip singolo a seriale asincrono
  • Supporto per l'interfaccia COM
  • Alimentato tramite USB; non sono necessari adattatori di alimentazione separati o batterie
Ulteriori Informazioni
  • Buffer per trasferimento e ricezione dei dati FIFO per grandi volumi di dati.
  • Opzioni dell'interfaccia bit bang sincrono e asincrono con segnali RD# e WR#
  • Compatibile con controller host UHCI/OHCI/EHCI
  • Compatibile con USB 2.0 Full Speed
€ 65,99 EUR IVA esclusa
€ 80,51 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset FTDI - FT232RL
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus Header scheda madre
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Baud rate max 115,2 Kbps
Bit dati 7, 8
Bit di stop 1, 2
FIFO 256 Bytes
Parità None, Odd, Even, Space, Mark
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Porte interne 1 - IDC (10 pin, header scheda madre) Femmina
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows? CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS da 10.6 a 10.15
Linux Kernel da 3.0.x a 5.4.x, (Solo Versioni LTS)
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.9 cm [0.7 in]
Larghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Lunghezza cavo 609.6 mm [24 in]
Lunghezza prodotto 68 mm [2.7 in]
Peso prodotto 63 g [2.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore header USB a seriale
2 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS da 10.6 a 10.15
Linux Kernel da 3.0.x a 5.4.x, (Solo Versioni LTS)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore 24'' interno per scheda madre header USB a seriale RS-232
ICUSB232INT1
Adattatore 24'' interno per scheda madre header USB a seriale RS-232

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a qualsiasi sistema dotato di collettore USB su scheda madre

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta
ICUSB2321X
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte
ICUSB2324
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte

Consente di aggiungere quattro porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2324X
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte
ICUSB2328
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 251,99 IVA esclusa
€ 307,43 IVA inclusa

Accessori