StarTech.com

Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

ID prodotto: ICUSB2322X

  • Adattatore seriale USB a RS232 a 2 porte
  • Struttura robusta in metallo
  • Possibilità di montaggio a parete
Ulteriori Informazioni
  • Assegnazione delle porte COM tramite riavvio
  • Baud Rate fino a 230 Kbps
  • Jack CC opzionale o connettori di alimentazione su blocco terminali
  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
  • Pensato per offrire un sistema d'espansione rapido e semplice
  • Doppio buffer per trasferimento dati in entrata e in uscita
  • Supporto modalità di handshake automatica
  • Attivazione e disattivazione enumerazioni
€ 55,99 EUR IVA esclusa
€ 68,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Texas Instruments - TIUSB3410
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Hub esterno
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Baud rate max 230,4 Kbps
FIFO 32 Bytes
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - USB B (4 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Tensione ingresso 9 ~ 36 DC
Tipo presa N
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.3 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 11.3 cm [4.4 in]
Peso prodotto 300 g [10.6 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 20.3 cm [8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 0.5 kg [1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore seriale USB a RS-232
1 - Cavo USB 1 m da A a B
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa

Accessori