StarTech.com

Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 2 porta, con interfaccia COM

Consente di aggiungere due porte seriali RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop tramite interfaccia USB

ID prodotto: ICUSB2322F

  • Cavo singolo per la massima portabilità
  • Design adeguato per il montaggio a parete
  • Chip UART USB FTDI integrato
Ulteriori Informazioni
  • Assegnazione delle porte COM tramite riavvio
  • Compatibile con Windows®, Mac OS e Linux
  • Baud Rate fino a 921.6 Kbps
  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
  • Pensato per offrire un sistema d'espansione rapido e semplice
  • Cavo da 1,8 m per connettere dispositivi non necessariamente vicini tra loro
€ 61,99 EUR IVA esclusa
€ 75,63 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset FTDI - FT2232D
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Cavi adattatore
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 7, 8
Bit di stop 1, 2
FIFO 128 Bytes
Parità None, Odd, Even, Mark, Space
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 2.1 m [7 ft]
Peso prodotto 156 g [5.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 39 mm [1.5 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 280 g [9.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore seriale USB a RS-232 2 porte
1 - Kit di montaggio a parete
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Adattatore 24'' interno per scheda madre con header USB a seriale RS-232 2 porte
ICUSB232INT2
Adattatore 24'' interno per scheda madre con header USB a seriale RS-232 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi sistema dotato di collettore USB su scheda madre

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM
ICUSB2321F
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta
ICUSB2321X
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo adattatore USB a Seriale RS232 DB9 / DB25 - Cavo Adattatore seriale USB a DB9 / DB25 RS232 ad 1 porta M/M
ICUSB232DB25
Cavo adattatore USB a Seriale RS232 DB9 / DB25 - Cavo Adattatore seriale USB a DB9 / DB25 RS232 ad 1 porta M/M

Cavo adattatore USB Plug-and-Play che consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer notebook o desktop

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa
Adattatore 24'' interno per scheda madre header USB a seriale RS-232
ICUSB232INT1
Adattatore 24'' interno per scheda madre header USB a seriale RS-232

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a qualsiasi sistema dotato di collettore USB su scheda madre

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte
ICUSB2324
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte

Consente di aggiungere quattro porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2324X
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte
ICUSB2328
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 251,99 IVA esclusa
€ 307,43 IVA inclusa

Accessori