StarTech.com

Cavo adattatore seriale USB a RS-232 DB9 90 cm - M/M

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB

ID prodotto: ICUSB232SM3

  • Supporta velocità di trasferimento dati seriali fino a 1 Mbps
  • Nessun adattatore di corrente esterno necessario grazie all'alimentazione tramite USB
  • Design leggero e compatto
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con i più diffusi modelli di PDU, modem, stampanti, scanner per codici a barre, server e pressoché qualsiasi dispositivo RS-232
  • Facile da installare e impostare
€ 27,99 EUR IVA esclusa
€ 34,15 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Prolific - PL2303HXD
Interfaccia Seriale
Porte 1
Standard del settore RS232, USB 1.1/2.0
Stile porte Cavi adattatore
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
FIFO 192 Bytes
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Umidità 0~65% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 91.4 cm [36 in]
Peso prodotto 56 g [2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 70 g [2.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore USB a seriale
2 - Dadi per cavi

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta
ICUSB2321X
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte
ICUSB2324
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte

Consente di aggiungere quattro porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2324X
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte
ICUSB2328
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 251,99 IVA esclusa
€ 307,43 IVA inclusa

Accessori