StarTech.com

Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

ID prodotto: ICUSB2328

  • Consente l'aggiunta di otto porte seriali RS232 tramite USB
  • Alimentazione tramite USB: non richiede adattatori di alimentazione esterni
  • Facile da installare tramite funzionalità Plug-and-Play
  • Completamente conforme alle specifiche USB 1.1 e compatibile con USB 2.0
€ 251,99 EUR IVA esclusa
€ 307,43 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset FTDI - FT232RL
Interfaccia Seriale
Porte 8
Stile porte Hub esterno
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 7, 8
FIFO 256 Bytes
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 8 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - USB B (4 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.14
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Corrente di uscita 1A+
Tensione di uscita 5 DC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.6 cm [1 in]
Larghezza prodotto 66.5 mm [2.6 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 15 cm [5.9 in]
Peso prodotto 860 g [30.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 28.5 cm [11.2 in]
Package Width 15.9 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 0.8 kg [1.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub seriale 8 porte
1 - Cavo di ripartizione seriale
1 - Cavo USB da 1,8 m
1 - CD con i driver
1 - Manuale utente

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.14
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte
ICUSB2324
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte

Consente di aggiungere quattro porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2324X
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte
ICUSB232C2
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta
ICUSB2321X
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa

Accessori