StarTech.com

Scheda adattatore seriale DB9 ExpressCard a 1 porta a RS232 con 16950 UART - Basata su USB

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 USB al laptop tramite slot ExpressCard

ID prodotto: EC1S232U2

  • 16C950 UART ad alte prestazioni con massima velocità di trasferimento dei dati fino a 460 Kbps
  • Si adatta agli slot ExpressCard da 34 mm dei laptop
  • FIFO ricezione/trasmissione da 512 byte
  • Compatibile con la trasmissione Full Speed USB 2.0
€ 47,99 EUR IVA esclusa
€ 58,55 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Prolific - PL2303
Interfaccia Seriale
Porte 1
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus ExpressCard (USB 2.0 Bus)
Tipo scheda ExpressCard da 34 mm
Prestazioni
Baud rate max 460,8 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8
Bit di stop 1, 1.5, 2
FIFO 512 Bytes
Parità Odd, Even, Mark, Space, None
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - ExpressCard (34 mm)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X? da 10.6 a 10.15
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 0~60% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.8 cm [0.7 in]
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza prodotto 11.5 cm [4.5 in]
Peso prodotto 33.6 g [1.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - ExpressCard RS232 a 1 porta
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X? da 10.6 a 10.15
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Accessori