StarTech.com

Scheda seriale/parallela PCI Express 2S1P con cavo di ripartizione

Consente di aggiungere una porta parallela e due porte seriali RS-232 al PC, tramite slot d'espansione PCI Express

ID prodotto: PEX2S1P553B

  • Design a basso profilo/mezza altezza con staffa a profilo completo opzionale
  • Architettura a chip singolo, assenza di chip ponte
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati parallele fino a 1,5 Mbps
Ulteriori Informazioni
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati seriali fino a 250 Kbps (per porta)
  • Compatibile con lo standard industriale 16C450/16C550 UART
  • Supporta SPP, EPP (Enhanced Parallel Port) ed ECP (Enhanced Capability Port)
  • Conforme a PCI Express con specifiche base 1.0a
  • FIFO a 256 byte on chip nel percorso di trasmissione/ricezione di ciascuna porta
  • Connessione host (x1) PCI-Express a corsia singola
€ 48,99 EUR IVA esclusa
€ 59,77 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset ASIX - MCS9901CV-CC
Interfaccia Parallelo
Seriale
Porte 3
Standard del settore 16C450/16C550 UART
SPP, EPP, ECP
Stile porte Dongle (incluso)
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni
Baud rate max 230,4 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8
Controllo flusso Hardware, Software
FIFO 256 Bytes
Massima velocità di trasferimento dati 250 Kbps per seriale e 1,5 Mbps per parallelo
Parità Even, Odd, None, Space, Mark
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.4 a 10.9
Linux da 3.5.x a 4.11.x solo versioni LTS
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7.9 cm [3.1 in]
Larghezza prodotto 23 mm [0.9 in]
Lunghezza prodotto 95 mm [3.7 in]
Peso prodotto 225 g [7.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 317 g [11.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCIe 2S1P
1 - Cavo di ripartizione
1 - Staffa profilo completo
1 - CD con i driver
1 - Manuale utente

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.4 a 10.9
Linux da 3.5.x a 4.11.x solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda combo seriale/parallela PCI Express nativa 2S1P con 16550 UART
PEX2S5531P
Scheda combo seriale/parallela PCI Express nativa 2S1P con 16550 UART

Consente di aggiunere 1 porta parallela e 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Combo card PCI seriale/parallela 2S1P con 16550 UART
PCI2S1P
Combo card PCI seriale/parallela 2S1P con 16550 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 e 1 porta parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Scheda seriale PCI Express nativa a 2 porte RS-232 con 16550 UART
PEX2S553
Scheda seriale PCI Express nativa a 2 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiunere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
Scheda adattatore parallela PCI Express doppio profilo a 1 porta - SPP/EPP/ECP

Doppia compatibilità per aggiungere una connessione parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCIe

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Scheda seriale PCI Express nativa a 4 porte RS-232 con 16550 UART
PEX4S553
Scheda seriale PCI Express nativa a 4 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer Small Form Factor o standard, tramite slot di espansione PCI Express

€ 117,99 IVA esclusa
€ 143,95 IVA inclusa
Scheda seriale PCI Express nativa a 4 porte RS-232 con 16950 UART
PEX4S952
Scheda seriale PCI Express nativa a 4 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC tramite un unico slot di espansione PCI Express

€ 122,99 IVA esclusa
€ 150,05 IVA inclusa

Accessori