Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore Seriale Industriale RS-232/422/485 a 4 Porte USB - Protezione ESD 15kV
Aggiunta di quattro porte con supporto di tre protocolli seriali, per collegare facilmente i dispositivi seriali al computer tramite USB, con protezione ESD 15 kV
ID prodotto: ICUSB234854I
- Converte una singola porta USB in quattro porte seriali RS232/RS422/RS485 tramite USB 2.0 con quattro modalità: RS232, RS422, RS485 a 4 fili e a 2 fili
- Protezione ESD 15 kV (livello 4) contro le emissioni di rumore e le sovratensioni elettriche
- Montaggio a parete e su binario DIN
- Robusto alloggiamento in metallo con classificazione IP30 e collegamento host con fermo a vite, ideale per gli ambienti industriali difficili
- Baud rate di trasferimento dati fino a 921,6 Kbps
- Espansione della porta COM con mantenimento delle relative impostazioni
- Alimentazione tramite USB e installazione plug-and-play
Assistenza
Panoramica
Aggiungere quattro porte COM supplementari a un computer laptop o desktop è facile e veloce grazie a questo adattatore seriale USB a RS232/422/485 che consente il collegamento ai dispositivi seriali tramite una porta USB esterna.
Supporto di più protocolli seriali
Questo versatile adattatore seriale converte una singola porta USB in quattro porte seriali RS232/RS422/RS485, consentendo di collegare, monitorare e controllare un'ampia gamma di dispositivi seriali, ad esempio, sensori, lettori di codici a barre e segnaletica a LED. Supporta quattro modalità operative: RS232, RS422, RS485 a 4 fili e a 2 fili.
Ideale per gli ambienti difficili
Dotato di un robusto alloggiamento in metallo con classificazione IP30, l'adattatore seriale è pensato per soddisfare le elevate esigenze degli ambienti difficili e di importanza critica. La protezione ESD 15 kV aiuta a ridurre i tempi di fermo negli ambienti industriali in cui le linee di comunicazione sono più soggette alle emissioni di rumore o a improvvisi picchi di tensione.
L'adattatore seriale offre opzioni di montaggio flessibili, con una staffa di montaggio a parete integrata e un kit di montaggio su guida DIN. Dispone inoltre di un collegamento host con fermo a vite e di un connettore USB-B altrettanto con fermo a vite sul cavo USB fornito in dotazione, per evitare disconnessioni accidentali.
Trasferimento veloce dei dati
L'adattatore seriale è dotato di ricetrasmettitori UART ad alta velocità, che consentono il trasferimento dei dati fino a 921 Kbps nelle modalità operative RS232/422/485.
Il prodotto ICUSB234854I è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Connessione di dispositivi seriali RS232, RS422 e RS485 tramite una porta USB del computer per accedere con facilità a lettori di codici a barre, stampanti di ricevute e altri dispositivi seriali
Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
Programmazione di segnaletica digitale e a LED con porte di comunicazione seriali
Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030878562 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
ID chipset | FTDI - FT4232H | |
Interfaccia | Seriale | |
Porte | 4 | |
Stile porte | Hub esterno | |
Tipo bus | USB 2.0 | |
Prestazioni | ||
Baud rate max | 921,6 Kbps | |
Bit dati | 7, 8 | |
Bit di stop | 1, 2 | |
Dimensioni buffer | 2 KB | |
Massima velocità di trasferimento dati | 921,6 Kbps | |
Parità | Odd, Even, Mark, Space, None | |
Protezione da sovracorrenti | Protezione dalle sovratensioni ESD 15 kV | |
Protocollo seriale | RS-232/422/485 | |
Connettore/i | ||
Porte esterne | 1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Femmina | |
4 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® da 10.9 a 10.13 Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS |
|
Indicatori | ||
Indicatori LED | 4 - Modalità delle 4 porte | |
4 - Porta di trasmissione | ||
4 - Porta di ricezione | ||
1 - Alimentazione | ||
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Umidità | 5~95% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 25 mm [1 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 115.6 mm [4.6 in] | |
Lunghezza prodotto | 90 mm [3.5 in] | |
Peso prodotto | 400 g [14.1 oz] | |
Tipo enclosure | Acciaio | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 400 g [14.1 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Hub seriale USB | |
1 - Cavo USB-A a USB-B | ||
1 - Kit per guide DIN | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità











Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® da 10.9 a 10.13
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Prodotti correlati
Adattatore Seriale Industriale RS-232/422/485 a 8 Porte USB - Protezione ESD 15kV
Aggiunta di otto porte con supporto di tre protocolli seriali, per collegare facilmente i dispositivi seriali al computer tramite USB, con protezione ESD 15 kV
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte
Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB
Hub RS232 Seriale USB a 8 porte - Convertitore USB a RS232 / DB9
Consente di convertire una singola porta USB in otto porte seriali e collegare più hub in una soluzione scalabile
Hub Seriale RS232 a 16 porte - Adattatore USB a DB9 RS232 16x montabile a rack
Consente di convertire una singola porta USB in 16 porte seriali RS232, vanta uno chassis industriale per il montaggio su rack e consente di collegare più hub in una soluzione scalabile
Hub adattatore USB FTDI-seriale COM, 16 porte, mont. a rack - Multiplexer RS-232
Consente di convertire una singola porta USB in 16 porte seriali RS-232 grazie a un robusto chassis di tipo industriale per montaggio su rack
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM
Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM
Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB
Cavo adattatore seriale USB a RS232 DB9 1 porta - M/M
Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB
Cavo adattatore USB a Seriale RS232 DB9 / DB25 - Cavo Adattatore seriale USB a DB9 / DB25 RS232 ad 1 porta M/M
Cavo adattatore USB Plug-and-Play che consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer notebook o desktop
Cavo adattatore USB FTDI RS-232 a seriale 1 porta, isolamento ottico
Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 con circuito d’isolamento al computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta
Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB
Cavo adattatore seriale USB a RS-232 DB9 90 cm - M/M
Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB
Adattatore seriale industriale USB a RS232 a 1 porta con isolamento da 5 KV e protezione ESD da 15 KV
Consente di aggiungere una porta seriale RS232 con isolamento galvanico e protezione ESD tramite una porta USB - Montabile su guide DIN
Cavo Adattatore Seriale RS232 / DB9 a micro USB per Dispositivi Android con USB di alimentazione
Permette di aggiungere una porta seriale RS232 a uno smartphone o a un tablet Android tramite Micro USB con funzionalità di ricarica da USB
Cavo Adattatore 1 porta USB a Seriale RS232 / DB9 con cavo rimovibile USB A-B da 1,8m
Consente l'aggiunta di una porta seriale RS232 al computer laptop o desktop mediante un cavo USB scollegabile
Cavo adattatore da USB a porta parallela seriale 1s1p 90 cm
Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 e una porta parallela IEEE 1284 al computer tramite una sola connessione USB
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte
Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 2 porta, con interfaccia COM
Consente di aggiungere due porte seriali RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop tramite interfaccia USB
Hub adattatore USB a seriale 2 porte per montaggio a parete con clip per guide DIN
Possibilità di aggiungere 2 porte seriali RS232 montabili su guida DIN a qualsiasi sistema tramite USB
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte
Consente di aggiungere quattro porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB
Hub adattatore seriale USB a DB9 RS232 4 porte – Guide DIN industriali DIN e montabile a parete
Possibilità di aggiungere 4 porte seriali RS232 montabili su guida DIN a qualsiasi sistema tramite USB
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB
Adattatore industriale USB a RJ45 seriale a 2 porte - Montaggio a parete e guida DIN
Consente di aggiungere due connessioni RJ45 seriali RS-232 a un PC o server tramite USB con questo adattatore con guida DIN montabile a parete
Cavo adattatore seriale DCE 1 porta USB a RS232 DB9 null modem con FTDI
Possibilità di aggiungere una porta seriale RS232 null modem al computer desktop o laptop tramite USB
Adattatore seriale 2 porte USB a RS-232 RS-422 RS-485, con interfaccia COM
Consente di aggiungere supporto RS-232, RS-422 e RS-485 a un computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Driver:
-
[FTDI] Windows USB to Serial Adapter.zip
Version: 2.12.26 - Windows_Release_Notes.txt
-
[FTDI] Mac USB to Serial Adapter.zip
Version: 2.3 -
[FTDI] Linux USB to Serial Adapter.zip
Version: 1.5.0
Manuali:
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- ICUSB234854I_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.