StarTech.com

Hub RS232 Seriale USB a 8 porte - Convertitore USB a RS232 / DB9

Consente di convertire una singola porta USB in otto porte seriali e collegare più hub in una soluzione scalabile

ID prodotto: ICUSB23208FD

  • Consente di utilizzare 8 interfacce per porta seriale RS232 tramite una singola porta USB
  • Consente di collegare a margherita diversi hub
  • baud rate di 921,6 Kbps per porta
Ulteriori Informazioni
  • Design per montaggio a rack con resistente chassis interamente in metallo
  • Ampio intervallo di temperatura d'esercizio: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
  • FIFO trasmissione da 256 byte, ricezione da 128 byte
  • Interfaccia porta COM
€ 317,99 EUR IVA esclusa
€ 387,95 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset FTDI - FT4232
Interfaccia Seriale
Porte 8
Stile porte Hub esterno
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 7, 8
Bit di stop 1, 2
FIFO 256 Bytes
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Parità Odd, Even, Mark, Space, None
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB B (4 pin) Femmina
8 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® da 10.6 a 10.14
Linux da 2.4.x a 4.9.x, solo versioni LTS
Indicatori
Indicatori LED 8 - Trasmissione dati
8 - Ricezione dati
Alimentazione
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3 A
Corrente ingresso 1.5 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa B
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Umidità 20~80% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.5 cm [1.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Lunghezza cavo 900 mm [35.4 in]
Lunghezza prodotto 43 cm [16.9 in]
Peso prodotto 1.4 kg [3 lb]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 64 mm [2.5 in]
Package Length 21.7 cm [8.5 in]
Package Width 44.9 cm [17.7 in]
Peso spedizione (confezione) 2.1 kg [4.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub da USB a RS-232 a 8 porte
1 - Cavo USB 2.0 da 46 mm
2 - staffe di montaggio a rack
8 - viti di montaggio a rack
2 - Staffe di montaggio su guida DIN
4 - Viti di montaggio su guida DIN
4 - Guarnizioni
4 - Dadi
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - CD con i driver
1 - presa per morsettiere
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® da 10.6 a 10.14
Linux da 2.4.x a 4.9.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub Seriale RS232 a 16 porte - Adattatore USB a DB9 RS232 16x montabile a rack
ICUSB23216FD
Hub Seriale RS232 a 16 porte - Adattatore USB a DB9 RS232 16x montabile a rack

Consente di convertire una singola porta USB in 16 porte seriali RS232, vanta uno chassis industriale per il montaggio su rack e consente di collegare più hub in una soluzione scalabile

€ 606,99 IVA esclusa
€ 740,53 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte
ICUSB2328
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 251,99 IVA esclusa
€ 307,43 IVA inclusa
Scheda seriale PCI Express nativa a 8 porte RS-232 con 16950 UART
PEX8S952
Scheda seriale PCI Express nativa a 8 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 8 porte seriali RS-232 al computer, tramite un unico slot PCI Express

€ 237,99 IVA esclusa
€ 290,35 IVA inclusa
Scheda seriale PCI Express basso profilo a 8 porte
PEX8S950LP
Scheda seriale PCI Express basso profilo a 8 porte

Consente di aggiungere 8 porte seriali RS-232 al computer, tramite un unico slot PCI Express basso profilo

€ 237,99 IVA esclusa
€ 290,35 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2324X
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte
ICUSB2324
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte

Consente di aggiungere quattro porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM
ICUSB2321F
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa

Accessori