StarTech.com
In arrivo

Scheda Adattatore Seriale a 2 porte RS232 con UART 16950

Adattatore Seriale a PCI Express | 921.4Kbps | Compatibile Windows® and Linux®

ID prodotto: PEX2S953LP

  • Consente di aggiungere funzionalità RS232 DB9 senza l'acquisto di un nuovo server o computer
  • Conforme agli standard PCI Express 1.1 per garantire prestazioni affidabili
  • Massima integrazione con il fattore di forma del case grazie a una staffa a basso profilo o a profilo completo
Ulteriori Informazioni
  • Velocità di trasferimento dei dati elevata fino a 921,4 Kbps
  • Supporta FIFO a 128 byte per trasmettitore e ricevitore
€ 67,99 EUR IVA esclusa
€ 82,95 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Asix AX99100
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8, 9
Bit di stop 1, 1.5, 2
Controllo flusso None, Xon/Xoff, RTS/CTS
FIFO 256 Bytes
Parità None, Odd, Even, Space, Mark
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Porte interne 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio Input
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux da 2.4.x a 2.6.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.8 cm [0.7 in]
Larghezza prodotto 67 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 98 mm [3.9 in]
Peso prodotto 55.6 g [2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 146.4 g [5.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCIe seriale
1 - Staffa a profilo completo
1 - Manuale utente

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux da 2.4.x a 2.6.x, solo versioni LTS

Certificazioni