StarTech.com

Scheda Seriale PCI Express da 2 porte DB9 con UART 16C1050 - RS232

Consente di aggiungere due porte seriali RS232 (DB9) ad alte prestazioni a un computer, a profilo completo o a basso profilo, tramite uno slot PCI Express

ID prodotto: PEX2S1050

  • 16C1050 UART a doppio canale per la piena compatibilità con i dispositivi 16C1050
  • Velocità massima di trasferimento dei dati pari a 460 Kbps
  • Conforme alla specifica PCI Express 1.0a, compatibile con bus PCIe 1x, 2x, 4x, 8x e 16x
Ulteriori Informazioni
  • FIFO da 256 byte per trasmettitore e ricevitore
  • Controllo del flusso software in banda mediante l'utilizzo di Xon/Xoff programmabili in entrambe le direzioni
  • Controllo del flusso hardware fuori banda mediante l'utilizzo di RTS/CTS
  • Supporto per 5, 6, 7 o 8 bit di dati
  • Staffa profilo standard installata, due staffe opzionali a basso profilo incluse
€ 61,99 EUR IVA esclusa
€ 75,63 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset SystemBase - SB16C1052PCI
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Baud rate max 460,8 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
MTBF 124,620 hours
Protocollo seriale RS-232
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 10.3 cm [4.1 in]
Peso prodotto 61 g [2.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 149 g [5.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale
2 - Staffe basso profilo
1 - CD con i driver
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificazioni

Accessori