Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Extender USB 4 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri

ID prodotto: USB2004EXT2

Consente di prolungare quattro connessioni USB 2.0, fino a 100 m di distanza dal computer, tramite cavo Cat5 o Cat6

Caratteristiche
  • Quattro porte USB 2.0 su unità remota tramite singolo cavo Cat5/6

  • Distanza massima di estensione fino a 100 m via cavo Cat5

  • Resistente box esterno in metallo con staffa di montaggio inclusa

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • 500 mA di alimentazione per porta

  • Compatibile con interfaccia USB 2.0 High Speed con velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps

  • Contatto da 8kV e protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD) 16kV

  • Nessun driver o software necessario

  • Compatibile con plug-and-play e hot-swap

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 532,99 EUR IVA esclusa
€ 639,59 IVA inclusa

ID: USB2004EXT2

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'extender USB a 4 porte USB2004EXT2 permette di estendere i dispositivi USB 2.0 via Cat 5 o un cavo Ethernet superiore a distanze fino a 100 m. L'adattatore di alimentazione all'estremità remota incluso fornisce fino a 500 mA di alimentazione per porta permettendo l'accesso e l'alimentazione per massimo quattro dispositivi USB 2.0 in punti remoti distanti dal sistema informatico host.

L'extender USB fornisce il supporto per velocità di trasferimento dati massime di 480 Mbps, è dotato di plug-and-play e hot-swap ed è inoltre compatibile all'indietro con i dispositivi USB 1.x.

Questo versatile extender USB offre una soluzione rapida, semplice e flessibile per le applicazioni aziendali o industriali grazie al resistente box esterno in metallo e al kit con staffa di montaggio incluso.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di estendere fino a quattro dispositivi USB 2.0 per 100 m tramite un singolo cavo Cat5
  • Consente la connessione di dispositivi USB a velocità fino a 480 Mbps e con 500 mA di alimentazione
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS Independent; No additional drivers or software required

Applicazioni
  • Per ambienti protetti dove il computer host deve trovarsi in una postazione sicura e inaccessibile da tastiera, mouse, fotocamere o altri dispositivi USB di input
  • Per utilizzare i cavi a muro Cat5/6 esistenti per estendere le connessioni USB tra le stanze
  • Consente di ridurre grovigli di cavi ed elimina la necessità di ricorrere a ripetitori/hub USB in punti intermedi installando, in modo rapido e semplice, un singolo cavo Cat5/6
  • Ambienti di controllo industriali in cui il computer host deve essere posizionato distante da fonti di contaminazione o interferenze
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Cablaggio UTP Cat 5
Porte 4
Prestazioni
Lunghezza max cavo 100 m [328 ft]
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
1 - USB B (4 pin) Femmina
Connettori unità remote 1 - RJ-45 Femmina
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi USB enabled computer system with available USB port
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Attività
1 - Connessione
1 - Connessione host
4 - Connessione USB
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 15
Corrente di uscita 1A
Corrente ingresso 0.58 A
Tensione di uscita 24 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 76 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 100 mm [3.9 in]
Peso prodotto 600 g [21.2 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1300 g [45.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Extender USB 2.0 per unità locale
1 - Extender USB 2.0 per unità remota
1 - Cavo USB
1 - Kit di montaggio
1 - Adattatore di alimentazione universale
5 - cavi di alimentazione (NA, JP, EU, UK, ANZ)
1 - guida di avvio rapido
Certificazioni
Extender USB 4 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri
USB2004EXT2

Extender USB 4 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri

Consente di prolungare quattro connessioni USB 2.0, fino a 100 m di distanza dal computer, tramite cavo Cat5 o Cat6

€ 532,99 IVA esclusa
€ 639,59 IVA inclusa

Sistema extender Ethernet USB 2.0 via LAN Gigabit o Cat5e/Cat6 diretto con 4 porte, fino a 100 m
USB2G4LEXT2

Sistema extender Ethernet USB 2.0 via LAN Gigabit o Cat5e/Cat6 diretto con 4 porte, fino a 100 m

Consente l'estensione di dispositivi USB 2.0 fino a 100 m tramite LAN Gigabit Ethernet o cablaggio Cat5e/6 dedicato

€ 742,99 IVA esclusa
€ 891,59 IVA inclusa

Extender USB 2.0 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri
USB2002EXT2

Extender USB 2.0 2 porte via Cat5 o Cat6 - Fino a 100 metri

Consente di estendere due connessioni USB 2.0 con alimentazione fino a 100 metri, tramite cavo Cat5 o Cat6

€ 553,99 IVA esclusa
€ 664,79 IVA inclusa

Extender Ethernet USB a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 40 m
USB110EXT2

Extender Ethernet USB a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 40 m

Consente di estendere il collegamento di un dispositivo USB 1.1 fino a 40 m di distanza dal computer, con un cavo Cat5/Cat6

€ 125,99 IVA esclusa
€ 151,19 IVA inclusa

Extender Ethernet USB 2.0 a 1 porta via Cat5/Cat6  - Fino a 100 metri
USB2001EXT2

Extender Ethernet USB 2.0 a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 100 metri

Consente di prolungare una connessione USB 2.0, fino a 100 m di distanza dal computer, tramite cavo Cat5 o Cat6

€ 444,99 IVA esclusa
€ 533,99 IVA inclusa

Kit Extender ad 1 Porta USB 2.0 via Cat5 o Cat6 - Alimentato localmente o a distanza - fino a 100m
USB2001EXT2P

Kit Extender ad 1 Porta USB 2.0 via Cat5 o Cat6 - Alimentato localmente o a distanza - fino a 100m

Consente di collegare un dispositivo USB 2.0 al computer a una distanza fino a 100 m e di alimentare l’extender USB da locale o da remoto

€ 530,99 IVA esclusa
€ 637,19 IVA inclusa

Extender Ethernet USB 2.0 a 1 porta via Cat5/Cat6 - 50m
USB2001EXTV

Extender Ethernet USB 2.0 a 1 porta via Cat5/Cat6 - 50m

L’uso di questo extender USB a porta singola consente di collegare un dispositivo USB 2.0 al computer su lunghe distanze

€ 179,99 IVA esclusa
€ 215,99 IVA inclusa

Convertitore USB over IP 1 porta Gigabit 10/100/1000 Mbps
USB1000IP

Convertitore USB over IP 1 porta Gigabit 10/100/1000 Mbps

Consente di collegare e condividere una periferica USB 2.0 ad alta velocità tramite una rete Gigabit

€ 112,99 IVA esclusa
€ 135,59 IVA inclusa

Cavi USB 2.0 (3)

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

Cavi USB 3.0 (3)

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A nero - M/F
USB3SEXT6BK

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A nero - M/F

Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di altri 1,8 m

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A nero - M/F
USB3SEXT1MBK

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A nero - M/F

Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di un metro aggiuntivo

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

Cavo prolunga USB 3.0 SuperSpeed Tipo A da 2m da A ad A - Maschio/Femmina
USB3SEXT2MBK

Cavo prolunga USB 3.0 SuperSpeed Tipo A da 2m da A ad A - Maschio/Femmina

Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di ulteriori 2 metri

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.