StarTech.com

Hub USB industriale a 7 porte, predisposto per il montaggio

Qualità Industriale | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

ID prodotto: ST7200USBM

  • Dispositivi collegati con protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (15 kV in aria e 8 kV a contatto)
  • Protezione dalle sovratensioni da 350 W sulle porte USB downstream e upstream
  • Staffe di montaggio integrate e guide DIN incluse per consentire il montaggio dell'hub USB 2.0 per uso industriale ovunque sia necessario
Ulteriori Informazioni
  • Ampia gamma di ingressi di alimentazione flessibili con una morsettiera da 7 a 24 V CC
  • Consente di aggiungere sette porte USB 2.0 a partire da una singola connessione USB
€ 107,99 EUR IVA esclusa
€ 131,75 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Terminus - FE2.1
Interfaccia USB 2.0
Porte 7
Standard del settore USB 2.0
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Massima velocità di trasferimento dati Fino a 480 Mbps
MTBF 170.227 ore
Protezione da sovracorrenti 350 W su DFP e UFP
Connettore/i
Porte esterne 1 - Blocco terminale (2 fili)
1 - USB B (4 pin) Femmina
7 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Qualsiasi computer con una porta USB 2.0
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Blocco terminali
Tensione ingresso 7 ~ 24 DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.6 cm [1.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 61.5 mm [2.4 in]
Lunghezza prodotto 13.3 cm [5.2 in]
Peso prodotto 283 g [10 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 21.6 cm [8.5 in]
Peso spedizione (confezione) 488 g [17.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 2.0
2 - Staffa di montaggio su guida DIN
1 - USB-B da 1,8 m con fermo a vite per cavo USB-A
1 - Kit viti
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile
ST4200USBM
HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile

Qualità Industriale | 8kV aria | 4kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

€ 88,99 IVA esclusa
€ 108,57 IVA inclusa

Accessori