Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHub USB 2.0 portatile a 4 porte con cavo integrato - Perno e Concentratore USB compatto - Mini Hub USB2.0
Questo hub USB compatto ed economico consente di aggiungere quattro porte USB 2.0 al computer
ID prodotto: ST4200MINI2
- Alloggiamento compatto e leggero con un design a ingombro ridotto per i viaggi o per il posizionamento sulla scrivania
- Quattro porte USB 2.0 (velocità effettiva fino a 480 Mbps)
- Alimentato tramite bus USB e dotato di cavo integrato per portarlo sempre con sé
- Compatibilità multi-piattaforma universale per un'installazione facile e veloce e supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
- Comoda posizione delle porte, collocate su un lato, per un accesso facilitato durante la connessione o la disconnessione dei dispositivi
- Offre installazione plug-and-play, con supporto di hot-swap o collegamento a caldo
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Una soluzione semplice ed economica per ampliare la connettività del computer aggiungendo altre porte USB. Questo hub USB a 4 porte suddivide una singola connessione USB in quattro connessioni diverse ed è caratterizzato da un design compatto con alimentazione tramite USB che lo rende l'accessorio ideale per gli spostamenti. L'alloggiamento a ingombro ridotto in cui è racchiuso l'hub occupa poco spazio sulla scrivania.
Aggiunta di porte USB ovunque ci si trovi
Grazie al suo design compatto e leggero, l'hub USB a 4 porte è pensato per la mobilità. Quando si viaggia, può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop, in modo da ampliare facilmente le opzioni di connessione ovunque sia necessario. È perfetto per collegare i dispositivi USB più comuni, come il mouse, la tastiera o un'unità flash, quando è più necessario.
Il design con alimentazione tramite bus assicura un trasporto senza pensieri
Questo hub versatile è dotato di un cavo USB integrato ed è alimentato tramite bus, quindi ricava l'alimentazione direttamente dalla porta USB-C del computer. Questo consente di ridurre il numero di cavi che è necessario portare con sé quando si viaggia, perché non richiede un adattatore di alimentazione esterno.
Comodo accesso alle porte
Le quattro porte USB 2.0 sono tutte collocate su un lato, in modo da garantire un facile accesso durante la connessione o la disconnessione dei dispositive.
Supporto universale per un'installazione semplificata
Questo hub USB 2.0 universale è compatibile con un'ampia gamma di computer, perché non richiede altri driver o software. Si installa automaticamente quando lo si collega al computer laptop o desktop e consente di essere subito operativi. È anche compatibile con una gamma di sistemi operativi quali Windows®, Mac, Linux® e Chrome OS™ (multipiattaforma).
Il prodotto ST4200MINI2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
L'hub può essere portato con sé durante i viaggi e consente di collegare i dispositivi USB ovunque ci si trovi
Da installare a casa, in ufficio o negli ambienti con postazioni di lavoro per l'accesso di più dispositivi all'hub USB
Permette di rendere più accessibili le porte USB difficili da raggiungere
Consente di collegare connettori USB di dimensioni più grandi al computer in uso
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933874 | |
UPC Code | 065030868280 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Interfaccia | USB 2.0 | |
Porte | 4 | |
Standard del settore | USB 2.0 | |
Prestazioni | ||
Massima velocità di trasferimento dati | 480 Mbps | |
Supporto UASP | No | |
Tipo e velocità | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina | |
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Note/requisiti speciali | ||
Requisiti di sistema e cavi | Porta USB Type-A disponibile - USB 2.0 (480 Gbps) | |
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Umidità | 0~90% RH (senza condensa) | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 15 mm [0.6 in] | |
Colore | Nero e argento | |
Larghezza prodotto | 27 mm [1.1 in] | |
Lunghezza cavo | 155 mm [6.1 in] | |
Lunghezza prodotto | 82 mm [3.2 in] | |
Peso prodotto | 33 g [1.2 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 105 g [3.7 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Hub USB 2.0 |
Compatibilità
Visualizza piena compatibilita’ OSProdotti correlati
Hub portatile mini USB 2.0 a 4 porte - concentratore per Ultrabook USB 2.0 con cavo integrato - Argento
Fornisce 4 porte USB 2.0 esterne in una soluzione compatta e portatile
HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile
Consente di aggiungere un sistema industriale con quattro porte USB 2.0 tramite un unica connessione USB
Hub USB industriale a 7 porte, predisposto per il montaggio
Hub USB 2.0 per installazioni industriali predisposto per il montaggio a parete o su binari di scorrimento DIN
Hub USB 3.0 a 4 porte compatto e portatile con cavo integrato
Questo hub color argento dal design Apple con cavo di maggiore lunghezza consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 (5 Gbps) al MacBook
Accessori
Cavo lungo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 2 m per iPhone / iPod / iPad
Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple bianco da 30cm a USB per iPhone / iPod / iPad
Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro
Cavo prolunga USB2.0 da A ad A - Cavo Extender USB 2.0 Maschio / Femmina da 1,8m
Consente di prolungare il cavo di un dispositivo USB di 1,8 m
Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m
Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer
Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio
Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer
Cavo USB 2.0 A ad A da 1 m - M/M
Consente di collegare periferiche USB 2.0 a un hub USB o al computer
Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B ad angolo sinistro da 91 cm
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo micro USB 1,8 m - A a Micro B con angolare destro
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio
Scheda Pci Express basso profilo con 7 porte USB 2.0 ad alta velocità
Consente di aggiungere 6 porte esterne e 1 porta interna USB 2.0 a qualsiasi PC compatibile con interfaccia PCIe
Scheda Pci Express basso prfilo con 4 porte USB 2.0 ad alta velocità
Grazie a questa scheda basso profilo è possibile aggiungere 4 porte USB 2.0 a qualsiasi PC
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- ST4200MINI2_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.