StarTech.com

Scheda Pci con 7 porte USB 2.0 ad alta velocità

Consente di aggiungere 7 porte USB 2.0 al PC per gestire diverse periferiche

ID prodotto: PCIUSB7

  • 4 porte USB 2.0 esterne e 3 porte/collettori USB 2.0 interni
  • Conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB1.1/1.0
Ulteriori Informazioni
  • Fino a 500 mA di alimentazione per porta
  • Conforme alle specifiche USB EHCI revisione 0.95 e UHCI 1.1
  • Conforme alla specifica PCI revisione 2.2
  • Supporta fino a 127 dispositivi USB (richiede hub USB aggiuntivi).
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
€ 29,99 EUR IVA esclusa
€ 36,59 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset VIA/VLI - VT6212
Interfaccia USB 2.0
Porte 7
Standard del settore EHCI 2.0
OHCI 1.1
PCI 2.2
Power Management 1.1
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Connettore/i
Porte esterne 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Porte interne 1 - IDC (10 pin, header scheda madre) Maschio
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.6 a 10.10
Linux da 3.5.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Unused PCI slot
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 12.2 cm [4.8 in]
Peso prodotto 75 g [2.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 138 g [4.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI USB 2.0
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.6 a 10.10
Linux da 3.5.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Accessori