StarTech.com

Hub a 4 porte USB 3.0 SuperSpeed, colore nero

Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 SuperSpeed esterne, tramite un unica connessione USB

ID prodotto: ST4300USB3EU

  • Quattro porte USB tipo "A" accessibili in contemporanea
  • Conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto per velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.0/1.1
Ulteriori Informazioni
  • Supporto di dispositivi USB 3.0/2.0/1.x contemporaneamente alla massima larghezza di banda
  • Provides up to 900mA on any port up to a maximum of 2000mA total
  • Fattore di forma compatto, adatto alla scrivania
  • Compatibile con plug-and-play e hot-swap
€ 49,99 EUR IVA esclusa
€ 60,99 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset VIA/VLI - VL811+
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 4
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Connettore/i
Porte esterne 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Controller host conforme a USB 3.0 o 2.0 o 1.x con porta disponibile.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione (blu)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Total USB Power Output 10W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.3 cm [0.9 in]
Colore Nero
Fattore di forma Desktop
Larghezza prodotto 68 mm [2.7 in]
Lunghezza prodotto 95 mm [3.7 in]
Peso prodotto 55 g [1.9 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 80 mm [3.1 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.4 kg [1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0
1 - Cavo USB 3.0
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile
ST4200USBM
HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile

Qualità Industriale | 8kV aria | 4kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

€ 88,99 IVA esclusa
€ 108,57 IVA inclusa
Hub USB industriale a 7 porte, predisposto per il montaggio
ST7200USBM
Hub USB industriale a 7 porte, predisposto per il montaggio

Qualità Industriale | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

€ 107,99 IVA esclusa
€ 131,75 IVA inclusa

Accessori