StarTech.com
Nuovo

Hub USB-C a 4 porte - 10 Gbps - 4 USB-A - Alimentato

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | Montabile | Mac e Windows®

ID prodotto: HB31C4AS

  • Consente di aggiungere quattro porte USB-A (di cui una BC 1.2 per la ricarica veloce) a un computer laptop Mac, Windows, Linux o di altro tipo con tecnologia USB-C o a un tablet con tecnologia USB-C (ad es. iPad Pro)
  • L'hub USB 3.1 Gen 2 dispone di alimentazione autonoma con adattatore di alimentazione universale incluso
  • Compatibile con i supporti per dock StarTech.com per un'installazione flessibile a parete e sulla scrivania
Ulteriori Informazioni
  • L'hub USB Type-C supporta velocità di trasferimento dei dati USB 3.1 Gen 2 fino a 10 Gbps
  • Design compatto con cavo host lungo 1 m per consentire diverse configurazioni
  • Installazione plug-and-play senza bisogno di driver
€ 93,99 EUR IVA esclusa
€ 114,67 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset Realtek - RTS5423
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Porta(e) per dispositivi USB-C
Porte 4
Standard del settore USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatibile con USB 3.0, 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Apple 1A
Apple 2.4A
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Presa
4 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo
Indicatori
Indicatori LED 1 - Verde: indicatore di alimentazione e collegamento
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24W
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.8A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 50°C
Temperatura di conservazione -20 to 70°C
Umidità Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero & Grigio Siderale
Fattore di forma Desktop
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 100 mm [3.9 in]
Peso prodotto 0 g [0 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 149 mm [5.9 in]
Package Length 213 mm [8.4 in]
Package Width 51 mm [2 in]
Peso spedizione (confezione) 0.5 kg [1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB-C
1 - Adattatore di alimentazione universale
4 - Clip per adattatore di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Cavo host USB-C (1 m)
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C - Alimentato
Futuro
HB31C2A1CGS
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C - Alimentato

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | GbE | Mac e Windows®

€ 100,99 IVA esclusa
€ 123,21 IVA inclusa
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C - Alimentato
Nuovo
HB31C3A1CS
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C - Alimentato

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | Montabile | Mac e Windows®

€ 94,99 IVA esclusa
€ 115,89 IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte con Power Delivery- 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C
Nuovo
HB31C3A1CPD3
Hub USB-C a 4 porte con Power Delivery- 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C

USB Type-C™ Gen 2 | PD 3.0 | Cavo da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

€ 74,99 IVA esclusa
€ 91,49 IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C
HB31C2A1CGB
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 (10 Gbps) | Gigabit Ethernet | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

€ 72,99 IVA esclusa
€ 89,05 IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C
HB31C3A1CB
Hub USB-C a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cavo host da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con lettore per schede SD - 10 Gbps - 3 USB-A
HB31C3ASDMB
Hub USB-C a 3 porte con lettore per schede SD - 10 Gbps - 3 USB-A

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | SD e microSD | Cavo da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 2 USB-A e 2 USB-C
Nuovo
HB31C2A2CB
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 2 USB-A e 2 USB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cavo host da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

€ 67,99 IVA esclusa
€ 82,95 IVA inclusa

Accessori