StarTech.com

Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento

Consente di aggiungere esternamente delle porte USB 3.0 a 2x e delle porte USB 2.0 a 4x a un computer, tramite un'unica connessione USB 3.0

ID prodotto: ST7320USBC

  • 2 porte USB 3.0 e 4 porte USB 2.0 accessibili contemporaneamente
  • Porta USB ad alto output da 2 Amp (DCP) dedicata per la ricarica
  • Include un adattatore di alimentazione da 20 watt e un cavo USB 3.0 host
Ulteriori Informazioni
  • Compatibilità multi-piattaforma universale, non richiede l’installazione di driver o software aggiuntivi
  • Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed con supporto della larghezza di banda fino a 5 Gbps
€ 53,99 EUR IVA esclusa
€ 65,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset VIA/VLI - VL813
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 7
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB 3.0 o 2.0 disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 20
Corrente di uscita 4 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa H
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 95°C (14°F to 203°F)
Umidità 5~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Fattore di forma Desktop
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza prodotto 99 mm [3.9 in]
Peso prodotto 74 g [2.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 82 mm [3.2 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Peso spedizione (confezione) 412 g [14.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB a 6 porte
1 - Cavo USB 3.0
4 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni