StarTech.com

HUB Industriale USB 3.0 a 10 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con ESD e protezione da sovratensioni

Qualità Industriale | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 5 Gbps

ID prodotto: ST1030USBM

  • Dispositivi collegati con protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (15 kV in aria e 8 kV a contatto)
  • Protezione dalle sovratensioni da 350 W sulle porte USB downstream e upstream
  • Staffe di montaggio integrate e guide DIN incluse per consentire il montaggio dell'hub USB 3.0 per uso industriale ovunque sia necessario
Ulteriori Informazioni
  • Ampia gamma di ingressi di alimentazione flessibili con una morsettiera da 7 a 24 V CC
  • Specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 fino a 2,4 A su ciascuna porta per un massimo di 50 W in totale
€ 195,99 EUR IVA esclusa
€ 239,11 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset Genesys Logic - GL3522
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 10
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
MTBF 119.388 ore
Protezione da sovracorrenti 350 W su DFP e UFP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 10 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - Blocco terminale (2 fili)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi
Note/requisiti speciali
Nota In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
Questo prodotto è destinato all'uso solo con l'alimentazione del blocco terminale - Adattatore CA standard non disponibile
Requisiti di sistema e cavi Computer host con una porta USB 3.0 disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione (verde)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Blocco terminali
Tensione ingresso 7 ~ 24 DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5%~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.1 cm [1.2 in]
Colore Nero
Fattore di forma Industrial
Larghezza prodotto 56 mm [2.2 in]
Lunghezza cavo 2032 mm [80 in]
Lunghezza prodotto 19.8 cm [7.8 in]
Peso prodotto 357 g [12.6 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 24.6 cm [9.7 in]
Package Width 16.9 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 587 g [20.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0 industriale a 10 porte
1 - Cavo host USB 3.0
1 - Kit di montaggio su guida DIN
1 - Blocco terminale (2 fili)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

HUB Industriale USB 3.0 a 7 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con Protezione ESD
ST7300USBME
HUB Industriale USB 3.0 a 7 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con Protezione ESD

Qualità Industriale | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 5 Gbps

€ 143,99 IVA esclusa
€ 175,67 IVA inclusa
Resistente hub USB 3.0 per settore industriale a 4 porte predisposto per il montaggio
ST4300USBM
Resistente hub USB 3.0 per settore industriale a 4 porte predisposto per il montaggio

Qualità Industriale | 8kV aria | 4kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 5 Gbps

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
HUB USB 3.0 a 7 porte con case metallico - Perno e concentratore USB 3.0 desktop/montabile a parete
ST7300U3M
HUB USB 3.0 a 7 porte con case metallico - Perno e concentratore USB 3.0 desktop/montabile a parete

Questo hub compatto e resistente consente di collegare 7 dispositivi ad alte prestazioni al computer o al Mac

€ 79,99 IVA esclusa
€ 97,59 IVA inclusa
HUB USB 3.0 a 7 porte alimentato - Perno e concentratore USB 3.0 ultra veloce - Nero
ST7300USB3B
HUB USB 3.0 a 7 porte alimentato - Perno e concentratore USB 3.0 ultra veloce - Nero

Consente di aggiungere 7 porte USB 3.0 esterne a un computer tramite una singola connessione USB

€ 67,99 IVA esclusa
€ 82,95 IVA inclusa

Accessori