Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Hub USB a 4 Porte - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - Hub da Viaggio Portatile

ID prodotto: HB30A3A1CFB

Per aggiungere al computer laptop quattro porte USB 3.0 (5 Gbps), di cui tre di tipo USB Type-A e una porta USB Type-C

Caratteristiche
  • Per connettere i dispositivi USB-C attraverso la porta USB-A tradizionale di un computer laptop

  • Per aggiungere porte USB-C e USB-A a un computer desktop, un Chromebook™, un MacBook o un computer laptop dotato di porta USB-A

  • Alimentazione tramite USB, con un design compatto per una portabilità semplificata

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Installazione semplice e rapida, con supporto di un'ampia gamma di sistemi operativi e nessun driver aggiuntivo richiesto

  • Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.1 meno recenti

  • Conforme allo standard USB 3.0 e a velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT
INGIT
Disponibile in
€ 46,99 EUR IVA esclusa
€ 56,39 IVA inclusa

ID: HB30A3A1CFB

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Un metodo semplice per connettere svariati dispositivi al computer laptop in uso. L'hub USB 3.0 a 4 porte trasforma la porta USB-A del computer laptop in tre porte USB-A (5 Gbps) e in una porta USB-C™. Dato che l'hub è alimentato tramite USB, è possibile connettere un dispositivo ovunque si lavori o ci si trovi.

La tradizionale porta USB Type-A del computer laptop può ora essere utilizzata per estendere la connettività e collegare i dispositivi USB Type-C™ più recenti al computer laptop.

Estensione della connettività USB

L'hub USB 3.0 amplia le opzioni di connessione USB sfruttando la porta USB-A del computer. Lo standard USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1. La presenza di tre porte USB-A e una porta USB-C permette di connettere i dispositivi USB tradizionali oggi in commercio e i dispositivi USB Type-C del futuro.

È il metodo ideale per collegare un dispositivo USB-C di ultima generazione alla porta USB-A tradizionale di un computer laptop.

Aggiunta di porte USB al computer laptop, ovunque ci si trovi

Grazie al suo design compatto e leggero, l'hub alimentato tramite USB è pensato specificamente per la mobilità. Può essere riposto facilmente nella custodia per il trasporto per avere a disposizione una connettività estesa anche quando si viaggia.

Questo hub USB versatile occupa il minimo spazio su una scrivania e può quindi essere utilizzato negli ambienti BYOD (Bring Your Own Device) e nelle postazioni di lavoro.

Risparmio di tempo e denaro

L'hub USB 3.0 a 4 porte è utile quando bisogna collegare una periferica USB-C di ultima generazione a un computer laptop. Se si vuole utilizzare a un dispositivo USB-C, ora non è più necessario sostenere l'acquisto di un computer laptop di ultima generazione, con una porta USB Type-C.

L'hub è alimentato tramite USB, si installa all'istante senza richiedere altri driver o software ed è compatibile con quasi tutti i sistemi operativi.

L'adattatore HB30A3A1CFB è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS Independent; No additional drivers or software required

Applicazioni
  • Consente di portare con sé l’hub in viaggio e di collegare praticamente qualsiasi periferica USB ovunque ci si trovi
  • Perfetto per la casa, l’ufficio e gli ambienti con postazioni di lavoro condivise
  • Per aggiornare e ampliare le funzionalità di connessione di MacBook, Ultrabook, computer laptop o computer desktop
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset Genesys Logic - GL3522
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C
Porte 4
Standard del settore USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota Tutte le porte supportano gli adattatori video basati su USB, inclusa la porta USB-C. Questo hub non supporta DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode), il supporto video nativo non basato su USB tramite la porta USB Type-C.
L’hub non supporta DP Alt Mode o la fornitura di alimentazione USB.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-A disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0%~90% RH (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Nero
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 70 mm [2.8 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 40 g [1.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 128 g [4.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0 a 4 porte
Certificazioni
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
HB30C3A1CFB

Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
HB30C3A1CFS

Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 65,99 IVA esclusa
€ 79,19 IVA inclusa

Hub USB a 4 Porte - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - Hub da Viaggio Portatile
HB30A3A1CFB

Hub USB a 4 Porte - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - Hub da Viaggio Portatile

Per aggiungere al computer laptop quattro porte USB 3.0 (5 Gbps), di cui tre di tipo USB Type-A e una porta USB Type-C

€ 46,99 IVA esclusa
€ 56,39 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 4 porte compatto e portatile con cavo integrato
ST43004UA

Hub USB 3.0 a 4 porte compatto e portatile con cavo integrato

Questo hub color argento dal design Apple con cavo di maggiore lunghezza consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 (5 Gbps) al MacBook

€ 33,99 IVA esclusa
€ 40,79 IVA inclusa

Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato
ST4300PBU3

Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

Questo hub slim portatile con cavo di maggiore lunghezza permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 al laptop o Ultrabook

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero
ST4300MINU3B

Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero

Permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 esterne al notebook o all'Ultrabook™ con un hub slim portatile

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Box esterni per unità disco (2)

Box Esterno Universale per disco rigido SATA III da 2,5
UNI251BMU33

Box Esterno Universale per disco rigido SATA III da 2,5" USB 3.0 - Case SSD/HDD portabile SATA 6 Gbps - supporto UASP

Trasforma un HDD/SSD SATA III o IDE da 2,5” in un disco rigido esterno che si collega al computer mediante USB 3.0 con UASP

€ 37,99 IVA esclusa
€ 45,59 IVA inclusa

Box esterno in alluminio per dischi rigidi SATA III 2,5” USB 3.0 con UASP e cavo incorporato
S2510BMU33CB

Box esterno in alluminio per dischi rigidi SATA III 2,5” USB 3.0 con UASP e cavo incorporato

Trasforma un HDD/SSD SATA 2,5'' in un'unità di archiviazione esterna completa via USB 3.0 con UASP

€ 33,99 IVA esclusa
€ 40,79 IVA inclusa

Cavi USB-C (4)

Adattatore USB-A a USB-C USB 3.1
USB31CAADP

Adattatore USB-A a USB-C USB 3.1

Adattatore robusto che consente di collegare un computer laptop USB Type-C a un dispositivo USB di precedente generazione

€ 18,99 IVA esclusa
€ 22,79 IVA inclusa

Cavo USB 2.0 USB-B a USB-C -type-C - 1m
USB2CB1M

Cavo USB 2.0 USB-B a USB-C -type-C - 1m

Consente di collegare dispositivi USB 2.0 USB-B a un host USB-C

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M
USB2AC1M

Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop o al computer desktop

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,39 IVA inclusa

Cavo USB 2.0 USB-C a Micro-B nero da 1m
USB2CUB1M

Cavo USB 2.0 USB-C a Micro-B nero da 1m

Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi USB 2.0 Micro-B da un host USB-C

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.