StarTech.com

Hub USB a 4 Porte - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - Include Adattatore di Alimentazione

Per aggiungere al computer laptop quattro porte USB 3.0 (5 Gbps), di cui tre di tipo USB Type-A per la ricarica e la sincronizzazione e una porta USB Type-C

ID prodotto: HB30A3A1CSFS

  • TAA Compliant
  • Per connettere i dispositivi USB-C attraverso la porta USB-A tradizionale di un computer laptop
  • Per aggiungere porte USB-C e USB-A a un computer desktop, un Chromebook™, un MacBook o un computer laptop dotato di porta USB-A
Ulteriori Informazioni
  • Per ricaricare velocemente fino a tre dispositivi mobili; tutte le porte USB-A sono conformi alla specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
  • Alimentazione tramite USB e adattatore di alimentazione facoltativo incluso (per l'alimentazione autonoma)
  • Design compatto per una portabilità estrema
  • Installazione semplice e rapida, con supporto di un'ampia gamma di sistemi operativi e nessun driver aggiuntivo richiesto
  • Conforme allo standard USB 3.0 e a velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps; è anche retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0 e 1.1 meno recenti
€ 61,99 EUR IVA esclusa
€ 75,63 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset Genesys Logic - GL3522
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida
Porta(e) per dispositivi USB-C
Porte 4
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB Rev. 1.2
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 3 - USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota Tutte le porte supportano gli adattatori video basati su USB, inclusa la porta USB-C. Questo hub non supporta DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode), il supporto video nativo non basato su USB tramite la porta USB Type-C.
L’hub non supporta DP Alt Mode o la fornitura di alimentazione USB.
Quando un dispositivo alimentato tramite USB è collegato all'hub, la carica erogata dipende dal numero di dispositivi collegati e dalla quantità di energia assorbita da ciascuno di essi. La porta USB-C dell'hub non può essere utilizzata per la ricarica.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-A disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 20
Corrente di uscita 4 A
Corrente ingresso 1 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa B
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Colore Nero
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 74 mm [2.9 in]
Lunghezza cavo 146 mm [5.7 in]
Lunghezza prodotto 38 mm [1.5 in]
Peso prodotto 39 g [1.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 13.1 cm [5.2 in]
Package Length 49 mm [1.9 in]
Package Width 16.5 cm [6.5 in]
Peso spedizione (confezione) 376 g [13.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0 a 4 porte
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, AU)
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
HB30C3A1CFB
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
HB30C3A1CFS
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Hub USB a 4 Porte - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - Hub da Viaggio Portatile
HB30A3A1CFB
Hub USB a 4 Porte - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - Hub da Viaggio Portatile

Per aggiungere al computer laptop quattro porte USB 3.0 (5 Gbps), di cui tre di tipo USB Type-A e una porta USB Type-C

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 4 porte compatto e portatile con cavo integrato
ST43004UA
Hub USB 3.0 a 4 porte compatto e portatile con cavo integrato

Questo hub color argento dal design Apple con cavo di maggiore lunghezza consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 (5 Gbps) al MacBook

€ 33,99 IVA esclusa
€ 41,47 IVA inclusa
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato
ST4300PBU3
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

Questo hub slim portatile con cavo di maggiore lunghezza permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 al laptop o Ultrabook

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero
ST4300MINU3B
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero

Permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 esterne al notebook o all'Ultrabook™ con un hub slim portatile

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa

Accessori