StarTech.com

Hub USB 3.0 a 4 Porte con Porta di Ricarica Dedicata - 1 Porta x 2,4 Amp

Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 al computer oltre alla ricarica rapida di un dispositivo mobile

ID prodotto: ST53004U1C

  • Permette di ricaricare rapidamente lo smartphone o il tablet, grazie alla porta di ricarica rapida USB 2,4 A
  • Consente di collegare più dispositivi USB al laptop o desktop, aggiungendo quattro porte USB 3.0
  • Consente di ricaricare svariati dispositivi mobili, compresi i dispositivi Apple e Samsung Galaxy, con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
Ulteriori Informazioni
  • Design compatto ed elegante
  • Trasmissione USB 3.0 SuperSpeed fino a 5 Gbps
  • Alimentazione via USB o automatica, grazie all’adattatore di alimentazione incluso
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
  • Indicatori LED per lo stato delle porte
  • Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 1.x
€ 58,99 EUR IVA esclusa
€ 71,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset VIA/VLI - VL812
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 4
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) Femmina
1 - USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
Requisiti di sistema e cavi Computer host con una porta USB 3.0 disponibile
L’adattatore di alimentazione incluso deve essere collegato all’hub per consentire il funzionamento della porta di ricarica dedicata (DCP).
Indicatori
Indicatori LED 4 - Stato della porta (blu)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10% ~ 90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.2 cm [0.9 in]
Colore Nero
Fattore di forma Desktop
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza prodotto 10.3 cm [4.1 in]
Peso prodotto 75 g [2.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 21.6 cm [8.5 in]
Peso spedizione (confezione) 411 g [14.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0 a 4 porte + porta di ricarica dedicata 2,4 A
1 - Cavo host USB 3.0
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB 3.0 a 10 Porte di Ricarica e Sincronizzazione - 2 Porte x 1,5 Amp
ST103008U2C
Hub USB 3.0 a 10 Porte di Ricarica e Sincronizzazione - 2 Porte x 1,5 Amp

Consente di aggiungere al computer dieci porte USB 3.0, due porte di ricarica in uscita

€ 90,99 IVA esclusa
€ 111,01 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 7 Porte con Porte di Ricarica Dedicate - 2 Porte x 2,4 Amp
ST93007U2C
Hub USB 3.0 a 7 Porte con Porte di Ricarica Dedicate - 2 Porte x 2,4 Amp

Consente di aggiungere al computer sette porte USB 3.0 e due porte di ricarica rapida USB

€ 80,99 IVA esclusa
€ 98,81 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 10 Porte di Ricarica e Sincronizzazione - 2 Porte x 1,5 Amp
ST103008U2C
Hub USB 3.0 a 10 Porte di Ricarica e Sincronizzazione - 2 Porte x 1,5 Amp

Consente di aggiungere al computer dieci porte USB 3.0, due porte di ricarica in uscita

€ 90,99 IVA esclusa
€ 111,01 IVA inclusa
Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A) - Box esterno in metallo per montaggio a parete
ST4300U3C3
Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A) - Box esterno in metallo per montaggio a parete

Consente l'aggiunta di 4 porte hub USB 3.0 oltre a 3 porte di caricamento USB dedicate (7 totali) utilizzando un'unica connessione host USB 3.0

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento
ST7320USBC
Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento

Consente di aggiungere esternamente delle porte USB 3.0 a 2x e delle porte USB 2.0 a 4x a un computer, tramite un'unica connessione USB 3.0

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale)
€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco
USB2PACWH
Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco

Consente di ricaricare tablet e cellulare contemporaneamente, praticamente in qualsiasi Paese del mondo

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa

Accessori