StarTech.com

Hub USB 3.0 a 3 porte con Gigabit Ethernet - USB-C a 3x USB-A - Bianco

Consente di convertire una porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta GbE

ID prodotto: HB30C3A1GEA

  • Espansione della connettività del computer laptop o del MacBook tramite USB-C grazie all'aggiunta di tre porte USB-A (5 Gbps) e di una porta GbE RJ45
  • Alloggiamento compatto e leggero con un design a ingombro ridotto per i viaggi o per il posizionamento sulla scrivania
  • Hub USB alimentato dal bus e dotato di cavo USB Type-C integrato per portarlo sempre con sé
Ulteriori Informazioni
  • Il cavo integrato è dotato di un piccolo connettore USB-C reversibile ed è compatibile con la porta dati Thunderbolt 3
  • Compatibilità multipiattaforma, con supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi, tra cui Windows® 10, macOS Sierra (10.12) e Chrome OS™
  • La retrocompatibilità consente un risparmio di denaro permettendo il collegamento dei dispositivi USB 2.0 e 1.x esistenti
  • Offre installazione plug-and-play, con supporto di hot-swap o collegamento a caldo
  • Supporta Wake On LAN, Energy-Efficient Ethernet, frame jumbo, controllo dei flussi full duplex, tagging delle reti VLAN e codifica delle priorità di livello 2
€ 53,99 EUR IVA esclusa
€ 65,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset VIA/VLI - VL812
Realtek - RTL8153
Interfaccia USB 3.0
RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 3
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Ethernet a risparmio energetico IEEE 802.3az, Controllo del flusso IEEE 802.3x, Codifica VLAN 802.1q, codifica di priorità 802.1p livello 2
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Controllo flusso Controllo del flusso full duplex
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? 7, 8, 8.1, 10
Mac OS X? da 10.11 a 10.15 La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac
Linux Kernel 4.11.x solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota L’hub non supporta DisplayPort Alt Mode o la fornitura di alimentazione USB
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 5~90% RH (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 41 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 140 mm [5.5 in]
Lunghezza prodotto 78 mm [3.1 in]
Peso prodotto 36 g [1.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 102 g [3.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0
Negoziazione automatica

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? 7, 8, 8.1, 10
Mac OS X? da 10.11 a 10.15 La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac
Linux Kernel 4.11.x solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione
HB30C3A1GE
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 3 porte con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe
ST3300G3UA
Hub USB 3.0 a 3 porte con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe

Questo hub color argento, dal design Apple, con cavo di maggiore lunghezza consente di aggiungere tre porte USB 3.0 (5 Gbps) e una porta GbE al MacBook

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
Hub Portatile USB 3.0 con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe in alluminio con cavo - UASP
ST3300GU3B
Hub Portatile USB 3.0 con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe in alluminio con cavo - UASP

Consente di aggiungere 3 porte USB 3.0 esterne con UASP e una porta Gigabit Ethernet all'Ultrabook™ o al laptop mediante una singola porta USB 3.0

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
HB30C3A1CFB
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
HB30C3A1CFS
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet con porta USB-A supplementare - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gb/s) - Nera
US1GC301AU
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet con porta USB-A supplementare - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gb/s) - Nera

Consente di utilizzare la porta USB Type-C presente sul tuo PC portatile per aggiungere una porta Gigabit Ethernet e una porta USB 3.1 Gen 1 (Type-A)

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Adattatore di rete Ethernet Gigabit USB-C - Adattatore Gbe esterno USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps)
US1GC30B
Adattatore di rete Ethernet Gigabit USB-C - Adattatore Gbe esterno USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps)

Adattatore di rete USB-C | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | Compatibile con Thunderbolt™ 3 | RJ45

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit con 3 porte hub - Bianco
ST3300U3S
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit con 3 porte hub - Bianco

Permette di aggiungere 3 porte USB 3.0 e la connettività Gigabit Ethernet al computer mediante una sola porta USB SuperSpeed 3.0

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps) - Bianco
US1GC30W
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps) - Bianco

Consente di aggiungere una porta Gigabit Ethernet al tuo portatile, MacBook, Chromebook usando una porta USB Type-C

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet Gbe - M/F - Argento
US1GC30A
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet Gbe - M/F - Argento

Questo elegante convertitore in alluminio può essere utilizzato per aggiungere una porta Gb Ethernet al MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa

Accessori