StarTech.com

Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

ID prodotto: HB30C3A1CFB

  • Consente di espandere la connettività di un computer dotato di porte USB-C
  • Consente di portare con sé ovunque l’hub alimentato via USB, grazie al design leggero e portatile
  • Permette di aggiungere porte sia USB-C sia USB-A al MacBook, Chromebook o computer dotato di una porta USB Type-C
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con porte dati Thunderbolt 3
  • Installazione semplice e rapida, con supporto di un'ampia gamma di sistemi operativi e nessun driver aggiuntivo richiesto
  • Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.1 meno recenti
  • Conforme a USB 3.0 e supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
€ 43,99 EUR IVA esclusa
€ 53,67 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset Genesys Logic - GL3523-S
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C
Porte 4
Standard del settore USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota Tutte le porte supportano gli adattatori video basati su USB, inclusa la porta USB-C. Questo hub non supporta DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode), il supporto video nativo non basato su USB tramite la porta USB Type-C.
L’hub non supporta DP Alt Mode o la fornitura di alimentazione USB.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0%~90% RH (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Colore Nero
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 114 mm [4.5 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 32 g [1.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 13.3 cm [5.2 in]
Peso spedizione (confezione) 102 g [3.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
HB30C3A1CFS
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato
ST4300PBU3
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

Questo hub slim portatile con cavo di maggiore lunghezza permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 al laptop o Ultrabook

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero
ST4300MINU3B
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero

Permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 esterne al notebook o all'Ultrabook™ con un hub slim portatile

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Hub portatile mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato - Bianco
ST4300MINU3W
Hub portatile mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato - Bianco

Permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 esterne al notebook o all'Ultrabook™ con un hub slim portatile

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa

Accessori