Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHub USB 3.0 a 4 porte - Perno e Concentratore USB-C a 4x USB-A - Adattatore di Alimentazione incluso
Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in quattro porte USB Type-A per la ricarica e la sincronizzazione (5 Gbps)
ID prodotto: HB30C4AFS
- Consente di aggiungere facilmente quattro porte USB-A al computer tramite una porta USB-C
- Design leggero e compatto, con un ingombro ridotto per la massima portabilità
- Le porte per la ricarica e la sincronizzazione conformi alla specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 consentono di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili
- Cavo USB Type-C integrato per tenere tutto in ordine
- Compatibilità multi-piattaforma universale per un'installazione facile e veloce e supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
- Plug-and-play, con supporto di hot-swap o collegamento a caldo
- Il cavo integrato è dotato di un piccolo connettore USB-C reversibile ed è compatibile con la porta dati Thunderbolt 3
- Retrocompatibile per l'utilizzo con i dispositivi USB 3.0 e 2.0 meno recenti
- Hub USB in stile adattatore che offre tre porte USB 3.0 SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1), con supporto di una velocità effettiva fino a 5 Gbps
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo hub USB 3.0 compatto consente di ampliare le opzioni di connettività aggiungendo quattro porte USB Type-A tramite una singola porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3. L'adattatore di alimentazione da 20 watt incluso in dotazione offre tutta la versatilità necessaria per collegare dispositivi USB ad alto consumo energetico, mentre le porte USB per la ricarica e la sincronizzazione permettono di ricaricare rapidamente i propri dispositivi mobili.
Possibilità di continuare a utilizzare le periferiche e i dispositivi esistenti
Convertendo la porta USB-C del computer in quattro porte USB-A, è possibile continuare a utilizzare tutti i dispositivi USB 3.0 di cui si è in possesso, ad esempio unità flash, dischi rigidi esterni e stampanti. Lo standard USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1. Così si risparmiano tempo e denaro, perché si evita il costoso inconveniente di dover acquistare nuove periferiche USB-C.
Aggiunta di porte USB ovunque ci si trovi
Grazie alla sua custodia compatta e leggera, l'hub USB è progettato per la mobilità. Quando si viaggia, può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop, in modo da ampliare facilmente le opzioni di connettività ovunque sia necessario.
Con il suo design a ingombro ridotto, l'hub a 4 porte occupa pochissimo spazio sulla scrivania quando viene collegato nell'area di lavoro.
Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili
Le quattro porte dell'hub consentono di ricaricare e sincronizzare rapidamente i dispositivi mobili in modo che siano sempre pronti all'uso quando necessario. L'hub è dotato di alimentazione autonoma e dispone di porte USB che erogano più energia rispetto alle porte USB tradizionali, così i dispositivi utilizzati vengono ricaricati più in fretta. La carica erogata dipende dal numero di dispositivi collegati e dalla quantità di corrente elettrica assorbita da ciascuno di essi.
Progettato per la massima versatilità
Questo hub USB 3.0 con alimentazione autonoma viene fornito con un adattatore di alimentazione esterno destinato ai dispositivi USB ad alto consumo energetico, che consente di utilizzare e collegare box e dischi rigidi esterni di maggior capienza con la massima affidabilità.
Aggiunta di quattro porte USB 3.0 in pochi secondi
Questo hub USB a quattro porte offre la compatibilità multi-piattaforma, che significa che l'hub funziona con un'ampia gamma di computer laptop. è anche compatibile con una gamma di sistemi operativi quali Windows®, Mac, Linux® e Chrome OS™. Si installa automaticamente una volta collegato al computer laptop e consente di essere operativi in pochi secondi.
Il prodotto HB30C4AFS è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Consente di convertire la porta USB-C del computer in quattro porte USB 3.0 Type-A
Perfetto per la casa, l'ufficio, le postazioni di lavoro e gli ambienti BYOD (Bring Your Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device)
Ideale per gli utenti di computer desktop, laptop, Ultrabook™, Chromebook Pixel™ e MacBook Pro che non dispongono di un numero sufficiente di porte USB 3.0
L'hub può essere portato con sé durante i viaggi e consente di collegare i dispositivi USB ovunque ci si trovi
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V934041 | |
UPC Code | 065030866323 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Connessione host USB-C | Sì | |
ID chipset | Genesys Logic - GL3523 | |
Interfaccia | USB 3.0 | |
Porta(e) di ricarica rapida | Sì | |
Porta(e) per dispositivi USB-C | No | |
Porte | 4 | |
Standard del settore | USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1 | |
Prestazioni | ||
Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps | |
Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio | |
4 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps. | |
Quando i dispositivi alimentati tramite USB sono collegati all'hub, la carica erogata dipende dal numero di dispositivi collegati e dalla quantità di energia assorbita da ciascuno di essi. | ||
Requisiti di sistema e cavi | Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps) | |
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - Alimentazione (blu) | |
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso | |
Consumo energetico | 20 | |
Corrente di uscita | 4 A | |
Corrente ingresso | 1 A | |
Tensione di uscita | 5 DC | |
Tensione ingresso | 100 ~ 240 AC | |
Tipo presa | B | |
Tipo punta centrale | Positivo | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Umidità | 0~90% RH (senza condensa) | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 13 mm [0.5 in] | |
Colore | Nero | |
Fattore di forma | Compatto | |
Larghezza prodotto | 74 mm [2.9 in] | |
Lunghezza cavo | 113 mm [4.4 in] | |
Lunghezza prodotto | 39 mm [1.5 in] | |
Peso prodotto | 34 g [1.2 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 369 g [13 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Hub USB 3.0 a 4 porte | |
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, AU) |
Compatibilità
Visualizza piena compatibilita’ OSProdotti correlati
Hub USB 3.0 a 4 porte - USB-C a 4 USB-A - Alimentazione a bus
Questo hub alimentato tramite bus consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in quattro porte USB Type-A (da 5 Gbps)
Hub USB 3.0 a 3 Porte con Power Delivery - Adattatore USB-C a 3x USB-A
Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione
Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet
Hub USB 3.0 a 3 porte con Gigabit Ethernet - USB-C a 3x USB-A - Bianco
Consente di convertire una porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta GbE
Accessori
Cavo 2 in 1 USB a Lightning 8 pin o Micro USB - cavo di ricarica o sincronizzazione da 1m
Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad
Cavo Lightning a USB con connettori in metallo Apple Premium - 1 m - Nero
Permette di creare collegamenti eleganti e resistenti ai dispositivi Apple
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco
Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple® dotati di Lightning, anche all'interno di una custodia protettiva
Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5" SATA 6Gbps HDD/SSD con UASP
Ideale per l'uso all'aperto grazie alla protezione del disco rigido portatile
Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5" con UASP - HDD / SSD
Trasforma un HDD/SSD SATA da 2,5" in un disco rigido esterno che può essere collegato al computer con eSATAp a 6 Gbps oppure USB 3.0 con UASP a 5 Gbps
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps
Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0
Cavo micro USB bianco 0,5 m - A a Micro B
Questo leggero cavo di colore bianco permette di caricare o sincronizzare i dispositivi portatili Micro USB 2.0 a distanze minori
Cavo USB 3.0 - A ad A - M/M da 3m
Consente di collegare dispositivi USB 3.0 USB-A a un hub USB o al computer
Cavo USB-C a USB-A - M/M - 2m - USB 2.0
Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop anche a grandi distanze
Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M
Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop o al computer desktop
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- HB30C4AFS_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.