StarTech.com

Hub USB-C a 4 porte USB 3.0 - Perno e Concentratore USB Tipo C con 1x USB-C e 3x USB-A - Bianco

Consente di convertire una porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

ID prodotto: HB30C3A1CFBW

  • TAA Compliant
  • Per connettere i dispositivi USB-A e USB-C attraverso la porta USB-C di un computer laptop
  • Design leggero e compatto, con un ingombro ridotto per la massima portabilità
Ulteriori Informazioni
  • Compatibilità multi-piattaforma universale per un'installazione facile e veloce e supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)
  • Plug-and-play, con supporto di hot-swap o collegamento a caldo
  • Il cavo integrato è dotato di un piccolo connettore USB-C reversibile ed è compatibile con la porta dati Thunderbolt 3
  • Retrocompatibile per l'utilizzo con i dispositivi USB 3.0 e 2.0 meno recenti
  • Hub in stile adattatore che offre quattro porte USB 3.0 SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1), con supporto di una velocità effettiva fino a 5 Gbps
€ 41,99 EUR IVA esclusa
€ 51,23 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset Genesys Logic - GL3523
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C
Porte 4
Standard del settore USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota Tutte le porte supportano gli adattatori video basati su USB, inclusa la porta USB-C. Questo hub non supporta DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode), il supporto video nativo non basato su USB tramite la porta USB Type-C.
L'hub non supporta la tecnologia USB Power Delivery.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione (blu)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0%~90% RH (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Colore Bianco
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 110 mm [4.3 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 33 g [1.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 16.3 cm [6.4 in]
Package Length 40 mm [1.6 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Peso spedizione (confezione) 123 g [4.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
HB30C3A1CFS
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
HB30C3A1CFB
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione
HB30C3A1GE
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato
ST4300PBU3
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

Questo hub slim portatile con cavo di maggiore lunghezza permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 al laptop o Ultrabook

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero
ST4300MINU3B
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero

Permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 esterne al notebook o all'Ultrabook™ con un hub slim portatile

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte USB 3.0 - USB-C a 4x USB-A - Alimentato via bus - Bianco
HB30C4ABW
Hub USB-C a 4 porte USB 3.0 - USB-C a 4x USB-A - Alimentato via bus - Bianco

Questo hub alimentato tramite bus consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in quattro porte USB Type-A (da 5 Gbps)

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con Power Delivery - USB-C a 3x USB-A - Hub Concentratore USB 3.0 - Bianco
HB30C3APDW
Hub USB-C a 3 porte con Power Delivery - USB-C a 3x USB-A - Hub Concentratore USB 3.0 - Bianco

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa

Accessori