Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Hub USB 3.0 a 4 porte - USB-C a 4 USB-A - Alimentazione a bus

ID prodotto: HB30C4AB

Questo hub alimentato tramite bus consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in quattro porte USB Type-A (da 5 Gbps)

Caratteristiche
  • Un metodo conveniente per aggiungere facilmente quattro porte USB-A al computer tramite una porta USB-C

  • Design leggero e compatto, con un ingombro ridotto per la massima portabilità

  • Alimentato tramite bus USB, compatibile con i dispositivi più comuni; nella maggior parte dei casi non richiede un'alimentazione esterna

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Cavo USB Type-C integrato per tenere tutto in ordine

  • Compatibilità multi-piattaforma universale per un'installazione facile e veloce e supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)

  • Plug-and-play, con supporto di hot-swap o collegamento a caldo

  • Il cavo integrato è dotato di un piccolo connettore USB-C reversibile ed è compatibile con la porta dati Thunderbolt 3

  • Retrocompatibile per l'utilizzo con i dispositivi USB 3.0 e 2.0 meno recenti

  • Hub USB in stile adattatore che offre tre porte USB 3.0 SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1), con supporto di una velocità effettiva fino a 5 Gbps

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 42,99 EUR IVA esclusa
€ 51,59 IVA inclusa

ID: HB30C4AB

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Ecco un accessorio indispensabile per chi ha un computer con tecnologia USB-C™ ma vorrebbe avere altre porte USB-A. Questo hub USB 3.0 portatile compatto consente di ampliare le opzioni di connettività del computer laptop o desktop aggiungendo quattro porte USB Type-A tramite una singola porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3. Siccome è alimentato tramite bus USB, non deve essere collegato a un adattatore di alimentazione esterno e quindi è più comodo da trasportare e meno ingombrante nelle workstation.

Possibilità di continuare a utilizzare le periferiche e i dispositivi esistenti

Questo hub è la soluzione ideale per tutti i casi in cui si desidera prolungare la durata delle periferiche USB-A esistenti. Convertendo la porta USB-C del computer in quattro porte USB-A, è possibile continuare a utilizzare tutti i dispositivi USB 3.0 di cui si è in possesso, ad esempio unità flash, dischi rigidi esterni e stampanti. Lo standard USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1. Così si risparmia denaro, perché si evita il costoso inconveniente di dover acquistare nuove periferiche USB-C.

Aggiunta di porte USB ovunque ci si trovi

Grazie al suo design compatto e leggero, l'hub USB è pensato per la mobilità. Quando si viaggia, può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop, in modo da ampliare facilmente le opzioni di connettività ovunque sia necessario.

In più, grazie al suo design a ingombro ridotto, l'hub a 4 porte occupa pochissimo spazio sulla scrivania quando viene collegato nell'area di lavoro.

Il design con alimentazione tramite bus lo rende più comodo da trasportare­­­­­

Questo hub USB-C hub versatile è alimentato dal bus, ossia ricava l'alimentazione direttamente dalla porta USB-C del computer. Questo consente di ridurre il numero di cavi che è necessario portare con sé quando si viaggia, perché non richiede un adattatore di alimentazione esterno.

Aggiunta di quattro porte USB 3.0 in pochi secondi

Questo hub USB offre la compatibilità multi-piattaforma, che significa che l'hub funziona con un'ampia gamma di computer laptop. È anche compatibile con una gamma di sistemi operativi quali Windows®, Mac, Linux® e Chrome OS™. Si installa automaticamente una volta collegato al computer laptop e consente di essere operativi in pochi secondi.

Il prodotto HB30C4AB è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS Independent; No additional drivers or software required

Applicazioni
  • Consente di convertire la porta USB-C del computer in quattro porte USB 3.0 Type-A
  • L'hub può essere portato con sé durante i viaggi e consente di collegare i dispositivi USB ovunque ci si trovi
  • Perfetto per la casa, l'ufficio, le postazioni di lavoro e gli ambienti BYOD (Bring Your Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device)
  • Ideale per gli utenti di computer desktop, laptop, Ultrabook, Chromebook Pixel e MacBook che non dispongono di un numero sufficiente di porte USB 3.0
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset VIA/VLI - VL812
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 4
Standard del settore USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~85% di umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 41 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 146 mm [5.7 in]
Lunghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Peso prodotto 35 g [1.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 103 g [3.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0 a 4 porte
Certificazioni
Hub USB 3.0 a 4 porte - Perno e Concentratore USB-C a 4x USB-A - Adattatore di Alimentazione incluso
HB30C4AFS

Hub USB 3.0 a 4 porte - Perno e Concentratore USB-C a 4x USB-A - Adattatore di Alimentazione incluso

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in quattro porte USB Type-A per la ricarica e la sincronizzazione (5 Gbps)

€ 52,99 IVA esclusa
€ 63,59 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 3 Porte con Power Delivery - Adattatore USB-C a 3x USB-A
HB30C3APD

Hub USB 3.0 a 3 Porte con Power Delivery - Adattatore USB-C a 3x USB-A

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

€ 55,99 IVA esclusa
€ 67,19 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
HB30C3A1CFS

Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 65,99 IVA esclusa
€ 79,19 IVA inclusa

Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
HB30C3A1CFB

Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione
HB30C3A1GE

Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet

€ 77,99 IVA esclusa
€ 93,59 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 3 porte con Gigabit Ethernet - USB-C a 3x USB-A - Bianco
HB30C3A1GEA

Hub USB 3.0 a 3 porte con Gigabit Ethernet - USB-C a 3x USB-A - Bianco

Consente di convertire una porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta GbE

€ 53,99 IVA esclusa
€ 64,79 IVA inclusa

Box esterni per unità disco (3)

Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5
S251BRU33

Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5" SATA 6Gbps HDD/SSD con UASP

Ideale per l'uso all'aperto grazie alla protezione del disco rigido portatile

€ 49,99 IVA esclusa
€ 59,99 IVA inclusa

Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5
S251SMU33EP

Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5" con UASP - HDD / SSD

Trasforma un HDD/SSD SATA da 2,5" in un disco rigido esterno che può essere collegato al computer con eSATAp a 6 Gbps oppure USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

€ 46,99 IVA esclusa
€ 56,39 IVA inclusa

Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33

Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Cavi USB 3.0 (1)

Cavo USB 3.0 - A ad A - M/M da 3m
USB3SAA3MBK

Cavo USB 3.0 - A ad A - M/M da 3m

Consente di collegare dispositivi USB 3.0 USB-A a un hub USB o al computer

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Cavi USB-C (2)

Cavo USB-C a USB-A - M/M - 2m - USB 2.0
USB2AC2M

Cavo USB-C a USB-A - M/M - 2m - USB 2.0

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop anche a grandi distanze

€ 14,99 IVA esclusa
€ 17,99 IVA inclusa

Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M
USB2AC1M

Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop o al computer desktop

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.