StarTech.com

Hub USB 3.0 a 4 porte con Power Delivery - USB-C a 4x USB-A

Consente di convertire una porta USB Type-C™ del computer laptop in quattro porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

ID prodotto: HB30C4AFPD

  • Supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0 (fino a 60 W) per alimentare e ricaricare il computer laptop, se utilizzato insieme all'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop
  • Hub portatile e compatto che consente di aggiungere quattro porte USB-A al computer laptop tramite una porta USB-C
  • Hub in stile adattatore che offre quattro porte USB 3.0 SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1), con supporto di una velocità effettiva fino a 5 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • Il cavo integrato è dotato di un piccolo connettore USB-C reversibile ed è compatibile con la porta dati Thunderbolt 3
  • Retrocompatibile per l'utilizzo con i dispositivi USB 3.0 e 2.0 meno recenti
  • Plug-and-play, con supporto di hot-swap o collegamento a caldo
  • Compatibilità multi-piattaforma universale per un'installazione facile e veloce e supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Conforme al protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol) revisione 1.0
€ 57,99 EUR IVA esclusa
€ 70,75 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL813
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C USB Power Delivery
Porte 4
Standard del settore USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota La porta USB-C dell'hub è solo per USB Power Delivery. Non supporta DisplayPort alt mode o il trasferimento di dati.
Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del computer laptop host supporti la tecnologia USB Power Delivery 2.0.
L'hub può essere collegato a una porta USB-C del computer laptop host che non supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0. Tuttavia, in questo caso, se un adattatore di alimentazione viene collegato all'hub, non trasmetterà l'alimentazione attraverso il computer laptop host.
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps) (per garantire che l'hub possa ricaricare e alimentare il computer laptop, la porta USB-C del computer laptop host deve supportare la tecnologia USB Power Delivery 2.0)
Opzionale: Alimentatore USB-C (ad esempio, alimentatore USB-C di un laptop)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Power Delivery 60W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 15 cm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 93 mm [3.7 in]
Peso prodotto 42 g [1.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 14.2 cm [5.6 in]
Package Length 30 mm [1.2 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 115 g [4.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB-C
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB 3.0 a 3 Porte con Power Delivery - Adattatore USB-C a 3x USB-A
HB30C3APD
Hub USB 3.0 a 3 Porte con Power Delivery - Adattatore USB-C a 3x USB-A

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
HB30C3A1CFS
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
HB30C3A1CFB
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione
HB30C3A1GE
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHPD
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0

Dock Portatile | Mac & Windows® | GbE | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato
ST4300PBU3
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

Questo hub slim portatile con cavo di maggiore lunghezza permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 al laptop o Ultrabook

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero
ST4300MINU3B
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero

Permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 esterne al notebook o all'Ultrabook™ con un hub slim portatile

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa

Accessori