StarTech.com

Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna

Consente di aggiungere una porta interna e una porta esterna USB 3.0 SuperSpeed al PC

ID prodotto: PEXUSB3S11

  • Fornisce collegamenti USB 3.0 interni ed esterni.
  • Connettore di alimentazione SATA opzionale per max. 900 mA in uscita per porta
  • Completamente conforme alle specifiche USB 3.0 revisione 1.0 e alle specifiche Intel xHCI rev0.96
Ulteriori Informazioni
  • Supporto di UASP per trasferimenti dei dati più efficaci
  • Conforme a PCI Express 2.0
  • Supporta velocità di trasferimento USB di 5 Gbps (Super Speed), 480 Mbps (High Speed), 12 Mbps (Full Speed) e 1,5Mbps (Low Speed)
  • Compatibile all'indietro con i precedenti standard USB
  • Porte USB conformi a hot-swap e plug-and-play
  • Supporta la specifica PCI Bus Power Management Interface revisione 1.2
  • Supporto completo dei seguenti tipi di comunicazione USB: trasferimento Control/Bulk/Interrupt/Isochronous
€ 44,99 EUR IVA esclusa
€ 54,89 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Renesas/NEC - µPD720202
Interfaccia USB 3.0
Porte 2
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
MTBF 3.746.084 ore
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Porte interne 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Note/requisiti speciali
Nota La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 2.0, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps. Download dei driver Renesas uDP720202 per la versione B. Download dei driver Renesas uDP720200 per tutte le altre versioni.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Peso prodotto 37 g [1.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Peso spedizione (confezione) 135 g [4.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express USB 3.0
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda Pci con 7 porte USB 2.0 ad alta velocità
PCIUSB7
Scheda Pci con 7 porte USB 2.0 ad alta velocità

Consente di aggiungere 7 porte USB 2.0 al PC per gestire diverse periferiche

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa
Scheda Pci Express basso prfilo con 4 porte USB 2.0 ad alta velocità
PEXUSB4DP
Scheda Pci Express basso prfilo con 4 porte USB 2.0 ad alta velocità

Grazie a questa scheda basso profilo è possibile aggiungere 4 porte USB 2.0 a qualsiasi PC

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa