StarTech.com

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte ( 3 esterne, 1 interna )

Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0, tre esterne e una interna, al computer

ID prodotto: PEXUSB3S42

  • Consente di espandere la connettività del computer con quattro porte USB 3.0 aggiuntive (3 esterne, 1 interna)
  • Si installa facilmente grazie al supporto nativo del sistema operativo in Windows 8.1, 8, 7 e Linux kernel 2.6.31 o versioni successive
  • Si adatta a computer standard o con fattore di forma ridotto, staffa a basso profilo inclusa
Ulteriori Informazioni
  • Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps con supporto UASP
  • Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x
  • Il connettore di alimentazione SATA opzionale integrato offre fino a 900 mA per porta USB
  • Interfaccia PCIe x1 conforme alle specifiche PCI Express 2.0
€ 44,99 EUR IVA esclusa
€ 54,89 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset VIA/VLI - VL805
Interfaccia USB 3.0
Porte 4
Standard del settore Specifica USB 3.0 rev. 1.0
Specifica base PCI Express rev. 2.0
Specifica Intel xHCI rev. 1.0
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Lunghezza max cavo 3 m [9.8 ft]
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
MTBF 24.000 ore
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Porte interne 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.6.31 a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 2.0, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Computer o server abilitato PCI Express con uno slot PCI Express x1 o superiore (x4, x8, x16)
Connettore di alimentazione SATA (consigliato ma facoltativo)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 19 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 87 mm [3.4 in]
Peso prodotto 55 g [1.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 141 g [5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express USB 3.0 a 4 porte
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.6.31 a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA
PEXUSB3S7
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 7 porte con profilo basso e standard - alimentazione SATA

Offre la scalabilità desiderata grazie all'aggiunta di 7 porte USB 3.0 con alimentazione SATA del computer

€ 90,99 IVA esclusa
€ 111,01 IVA inclusa
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA
PEXUSB3S2EI
Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 4 porte - 2 interne, 2 esterne - Adattatore PCIe alimentato SATA

Consente di aggiungere le porte USB 3.0 del pannello anteriore o posteriore al case del computer utilizzando i collettori scheda madre USB 3.0

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 4 porte PCI Express (PCIe) con 2 canali da 5 Gbps dedicati - UASP - Alimentazione SATA/LP4
PEXUSB3S42V
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 4 porte PCI Express (PCIe) con 2 canali da 5 Gbps dedicati - UASP - Alimentazione SATA/LP4

Permette di aggiungere al PC quattro porte USB 3.0 con due canali indipendenti, alimentazione LP/SATA e il supporto per la ricarica utilizzando lo slot PCI Express

€ 114,99 IVA esclusa
€ 140,29 IVA inclusa
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 4 porte PCI Express (PCIe) con 4 canali da 5 Gbps dedicati - UASP - Alimentazione SATA/LP4
PEXUSB3S44V
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 4 porte PCI Express (PCIe) con 4 canali da 5 Gbps dedicati - UASP - Alimentazione SATA/LP4

Permette di aggiungere al PC quattro porte USB 3.0 con quattro canali indipendenti, alimentazione LP/SATA e il supporto per la ricarica utilizzando lo slot PCI Express

€ 134,99 IVA esclusa
€ 164,69 IVA inclusa
Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna
PEXUSB3S11
Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna

Consente di aggiungere una porta interna e una porta esterna USB 3.0 SuperSpeed al PC

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione LP4
PEXUSB3S25
Adattatore scheda SuperSpeed USB 3.0 con 2 porte PCI Express (PCIe) con UASP - Alimentazione LP4

Permette di aggiungere 2 porte SuperSpeed USB 3.0 al PC dotato di PCI Express

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa 1 porta con supporto UASP
ECUSB3S11
Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa 1 porta con supporto UASP

Consente di aggiungere il collegamento di porte USB 3.0 a scomparsa nello slot ExpressCard del laptop

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Scheda adattatore Mini PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con kit di staffe e supporto UASP
MPEXUSB3S22B
Scheda adattatore Mini PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con kit di staffe e supporto UASP

Consente di aggiungere due porte USB 3.0 tramite uno slot Mini PCI Express

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa

Accessori