StarTech.com

Kit di adattatori VGA ed Ethernet per XE303 Chromebook di Samsung – HDMI a VGA – USB 2.0 a Ethernet

Permette di collegare un Chromebook™ a un proiettore o display per desktop VGA e di aggiungere una porta Fast Ethernet in un pratico fascio di adattatori

ID prodotto: SAMCHDFEK

  • Comprende 1 adattatore HDMI® a VGA, 1 adattatore USB 2.0 a Ethernet 10/100Mbps
  • L'adattatore HDMI a VGA supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p
  • Il NIC USB 2.0 10/100Mbps supporta le modalità Half/Full Duplex
  • Design compatto e leggero per la massima portabilità
€ 56,99 EUR IVA esclusa
€ 69,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Peso spedizione (confezione) 120 g [4.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore HDMI a VGA
1 - Adattatore Ethernet 10/100 USB 2.0
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Kit accesori con doppio adattatore per Samsung Chromebook Serie 2+3 HDMI a VGA e USB 3.0 a Gigabit Ethernet
SAMC2VGAUGEK
Kit accesori con doppio adattatore per Samsung Chromebook Serie 2+3 HDMI a VGA e USB 3.0 a Gigabit Ethernet

Permette di collegare un Chromebook™ a un proiettore o display VGA e di aggiungere Ethernet e una porta USB 3.0 in un pratico set di adattatori

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p
HD2VGAMICRO
Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p

Questo adattatore slim ideale per Chromebook, laptop e ultrabook consente il collegamento di un dispositivo/computer HDMI a un monitor o proiettore VGA

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore compatto USB 2.0 a Ethernet (RJ45) - Scheda di rete LAN Esterna USB2.0 a Ethernet 10/100 Mbps
USB2106S
Adattatore compatto USB 2.0 a Ethernet (RJ45) - Scheda di rete LAN Esterna USB2.0 a Ethernet 10/100 Mbps

Permette di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mb/sec a qualsiasi computer dotato di porta USB

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa