StarTech.com

Kit accessori 3 in 1 per Lenovo Yoga 3 Pro - Micro HDMI a VGA - Micro HDMI a HDMI - USB 3.0 a GB LAN

Consente di ottimizzare Yoga 3 aggiungendo il supporto della trasmissione video HDMI o VGA e Gigabit Ethernet

ID prodotto: LENYMCHDVUGK

  • Consente di ottimizzare le capacità di Yoga Pro 3, con un kit di accessori che rendono il vostro Yoga compatibile con qualsiasi rete cablata e con la maggior parte dei display o proiettori video più diffusi
  • Consente di conservare la portabilità del laptop con tre leggeri accessori che non richiedono l'alimentazione di corrente, utilizzabili ovunque con il vostro Yoga
  • Il kit comprende: NIC USB 3.0 (USB31000SPTB), adattatore Micro HDMI a HDMI (HDADFM5IN), adattatore Micro HDMI a VGA (MCHD2VGAE2)
Ulteriori Informazioni
  • NIC Gigabit USB 3.0 supporta frame Jumbo, tagging VLAN 802.1Q, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)
  • Micro HDMI supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p
€ 84,99 EUR IVA esclusa
€ 103,69 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 25.5 cm [10 in]
Peso prodotto 180 g [6.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 16.8 cm [6.6 in]
Package Width 14.1 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di rete USB 3.0
1 - Adattatore Micro HDMI a HDMI
1 - Adattatore Micro HDMI a VGA
1 - CD con i driver per l'adattatore di rete USB
1 - Manuale di istruzioni per adattatore di rete USB

Certificazioni

Prodotti correlati

Kit accessori 3 in 1 per Microsoft Surface Pro 6 / Pro 5 / Pro 4 / Surface 3 HDMI VGA - mDP a VGA / HDMI e USB3.0 a Gbe
MSTP3MDPUGBK
Kit accessori 3 in 1 per Microsoft Surface Pro 6 / Pro 5 / Pro 4 / Surface 3 HDMI VGA - mDP a VGA / HDMI e USB3.0 a Gbe

Accessori Surface Pro che potenziano le funzionalità di Microsoft Surface Pro (noto anche come Surface Pro 6), Surface Pro 5, Surface Pro 4 o Surface 3

€ 84,99 IVA esclusa
€ 103,69 IVA inclusa
Kit di accessori per Macbook Air - Adattatore MDP a VGA / HDMI e Gigabit Ethernet USB 3.0
MACAMDPGBK
Kit di accessori per Macbook Air - Adattatore MDP a VGA / HDMI e Gigabit Ethernet USB 3.0

Questo pratico set di adattatori consente di collegare un Macbook Air® al display della sala riunioni (HDMI® o VGA) e una rete Gigabit Ethernet cablata

€ 71,99 IVA esclusa
€ 87,83 IVA inclusa
Kit accesori con doppio adattatore per Samsung Chromebook Serie 2+3 HDMI a VGA e USB 3.0 a Gigabit Ethernet
SAMC2VGAUGEK
Kit accesori con doppio adattatore per Samsung Chromebook Serie 2+3 HDMI a VGA e USB 3.0 a Gigabit Ethernet

Permette di collegare un Chromebook™ a un proiettore o display VGA e di aggiungere Ethernet e una porta USB 3.0 in un pratico set di adattatori

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Kit di adattatori VGA e Gigabit Ethernet per ThinkPad X1 Carbon di Lenovo - MDP a VGA - USB 3.0 a GbE
LENX1MDPUGBK
Kit di adattatori VGA e Gigabit Ethernet per ThinkPad X1 Carbon di Lenovo - MDP a VGA - USB 3.0 a GbE

Permette di collegare un Ultrabook™ a un proiettore o display VGA e di aggiungere Ethernet e una porta USB 3.0 in un pratico fascio di adattatori

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa
Kit di adattatori VGA e Gigabit Ethernet per MacBook Pro - MDP a VGA - USB 3.0 a GbE - Bianco
MACPRMDPUGBK
Kit di adattatori VGA e Gigabit Ethernet per MacBook Pro - MDP a VGA - USB 3.0 a GbE - Bianco

Permette di collegare un MacBook Pro® a un proiettore o display VGA e di aggiungere Ethernet e una porta USB 3.0 in un pratico fascio di adattatori

€ 81,99 IVA esclusa
€ 100,03 IVA inclusa
Kit di adattatori VGA ed Ethernet per XE303 Chromebook di Samsung – HDMI a VGA – USB 2.0 a Ethernet
SAMCHDFEK
Kit di adattatori VGA ed Ethernet per XE303 Chromebook di Samsung – HDMI a VGA – USB 2.0 a Ethernet

Permette di collegare un Chromebook™ a un proiettore o display per desktop VGA e di aggiungere una porta Fast Ethernet in un pratico fascio di adattatori

€ 56,99 IVA esclusa
€ 69,53 IVA inclusa
Kit accesori con doppio adattatore per HP Chromebook 14 HDMI a VGA e USB 3.0 a Gigabit Ethernet
HPC14VGAUGEK
Kit accesori con doppio adattatore per HP Chromebook 14 HDMI a VGA e USB 3.0 a Gigabit Ethernet

Permette di collegare un Chromebook™ a un proiettore o display VGA e di aggiungere Ethernet e una porta USB 3.0 in un pratico set di adattatori

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa