StarTech.com

Convertitore Sit-Stand con Braccio per Monitor fino a 26" - Superficie di Lavoro da 89cm

Possibilità di trasformare la scrivania in una workstation seduto/in piedi, con un pratico sistema di regolazione dell'altezza e una staffa completamente articolabile, in grado di sostenere un monitor fino a 26"

ID prodotto: BNDSTSLGSLIM

  • Workstation seduto/in piedi da collocare sopra la scrivania per creare una postazione ergonomica con un'ampia superficie di lavoro (0,9 m)
  • Regolazione semplificata dell'altezza grazie a una molla pneumatica con azionamento a leva. Intervallo max regolazione altezza: 450 mm
  • Il supporto è in grado di sostenere un monitor fino a 26" e offre ampie possibilità di regolazione dell'altezza (fino a 360 mm)
Ulteriori Informazioni
  • Staffa articolabile con un'ampia possibilità di movimento: inclinazione di +90°/-65°, orientamento di 360° in corrispondenza del gomito e rotazione del display di +/- 90°)
  • Estensione max della staffa: 596 mm
  • Dimensioni minime: 660 mm P x 889 mm L
  • La workstation seduto/in piedi presenta una struttura di alta qualità ed è costituita da una base, una vassoio e un superficie di lavoro in acciaio e pannelli di fibra a media densità
  • La workstation può essere regolata verso l'alto o verso il basso con la massima stabilità, senza il rischio di rovesciare gli oggetti appoggiati su di essa
€ 766,99 EUR IVA esclusa
€ 935,73 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Articolazione
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio con foro passacavo
Prestazioni
Altezza massima 560 mm [22 in]
Dimensioni massime del display 26in
Disposizione orizzontale 360°
Inclinazione +90° / -65°
Massima estensione del braccio 596 mm [23.5 in]
Minimum Height 160 mm [6.3 in]
Orientamento/rotazione Rotazione di 180° attorno al perno di supporto
360° in corrispondenza del gomito
Regolazione dell’altezza
Regolazione in altezza della workstation seduto/in piedi fino a 399 mm
Regolazione in altezza della staffa per monitor fino a: 360 mm
Capacità di carico della superficie di lavoro: 12,7 kg
Capacità di carico della superficie di lavoro con la staffa per un monitor: 10,7 kg
Rotazione del display +/- 90°
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 160 mm [6.3 in]
Colore Nero
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Larghezza prodotto 889 mm [35 in]
Lunghezza prodotto 670 mm [26.4 in]
Peso prodotto 20.1 kg [44.3 lb]
Tipo enclosure Steel, MDF Wood and Plastic
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 26.3 kg [58.2 lb]

Certificazioni

Accessori