StarTech.com

Staffa per montaggio monitor su scrivania - Articolabile - 2 x USB 3.0 - Qualità superiore

Supporto per monitor | Per display con attacco VESA fino a 34" | Gestione dei cavi integrata | 2 anni di garanzia

ID prodotto: ARMPIVOT2USB3

  • Minor ingombro grazie al montaggio di un display fino a 34" su questa staffa mobile
  • Staffa articolabile per una regolazione più semplice del monitor e un'altezza regolabile lungo l'asta
  • Regolazione dell'angolo di visualizzazione con inclinazione, panoramica e rotazione
Ulteriori Informazioni
  • Il supporto per display in alluminio robusto e stabile sostiene un peso massimo di 8 kg
  • Gli attacchi VESA a rilascio rapido semplificano l'installazione o la rimozione dei monitor
€ 219,99 EUR IVA esclusa
€ 268,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Articolazione
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10-50 mm
Morsetto passacavo: spessore tavolo 10-50 mm
Prestazioni
Altezza massima 620 mm [24.4 in]
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 34"
Dimensioni minime display 17in
Disposizione orizzontale +90° / - 90°
Inclinazione +90° / - 90°
Massima estensione del braccio 514 mm [20.2 in]
Orientamento/rotazione +/-90° attorno al perno di supporto
+/-180° in corrispondenza della spalla
+/-90° in corrispondenza del gomito
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display +90° / - 90°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 620.000
Colore Nero
Larghezza prodotto 35.000
Lunghezza prodotto 59.4 cm [23.4 in]
Peso prodotto 3250.000
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 117.000
Package Length 240.000
Package Width 435.000
Peso spedizione (confezione) 4150.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Gruppo base
1 - Staffa inferiore
1 - Staffa superiore
1 - Palo
1 - Piastra VESA
1 - Spalla della staffa
1 - Portautensili
1 - Morsetto per la gestione cavi
1 - Piastra per anello di tenuta
1 - Vite passacavo
1 - Chiave a brugola da 3 mm
1 - Chiave a brugola da 6 mm
4 - Viti M4 x 12 mm
4 - Viti M5 x 12 mm
4 - Guarnizioni

Certificazioni