StarTech.com

Supporto da muro per TV a schermo piatto - Inclinabile

Braccio da muro | Acciaio | per TV da 60" a 100"

ID prodotto: FPWTLTB1

  • Heavy-duty TV wall mount fits most 60” - 100” TVs up to 165 lb. (75 kg)
  • Smooth +5° / -10° tilt for the ideal viewing angle
  • Fits curved TVs, with compatible VESA mount
Ulteriori Informazioni
  • Minor ingombro grazie al design a basso profilo con una distanza di appena 85 mm dalla parete
  • Spring locks for quick attachment and release
€ 111,99 EUR IVA esclusa
€ 136,63 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Gestione cavi No
Modello(i) di fori VESA 200x200 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
600x400 mm
600x600 mm
800x600 mm
900x600 mm
Montabile a parete
N. di display supportati 1
Prestazioni
Anti-theft No
Capacità di carico 75 kg [165.8 lb]
Dimensioni massime del display 100"
Dimensioni minime display 60"
Fits Curved TV
Inclinazione + 5° / - 10°
Video Wall No
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5 cm [2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 62.5 cm [24.6 in]
Lunghezza prodotto 95.4 cm [37.6 in]
Peso prodotto 4.5 kg [9.9 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 98 cm [38.6 in]
Package Width 15.6 cm [6.1 in]
Peso spedizione (confezione) 4.8 kg [10.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Staffa di montaggio a parete
2 - staffe verticali
2 - Manopole per la regolazione dell'inclinazione
1 - Livella a bolla
4 - Viti M5 x 14
4 - Viti M6 x 14
4 - Viti M6 x 30
4 - Viti M8 x 30
4 - Viti M8 x 50
4 - rondelle rettangolari
8 - distanziali piccoli
8 - distanziali grandi
6 - viti da parete
6 - tasselli per calcestruzzo
6 - Rondelle tonde
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni