StarTech.com

Supporto da Parete per Televisione a Schermo Piatto - Braccio Articolato Multidirezionale

Supporto a parete per display | Acciaio | Per display fino a 80"

ID prodotto: FPWARTS1

  • Consente di montare un display con attacco VESA di grandi dimensioni fino a 37" a 100" con un peso massimo di 50kg (adatto ai televisori a schermo curvo, con attacco VESA compatibile)
  • Completamente articolabile con staffa orientabile lunga in grado di estendersi fino a 650 mm dalla parete e ripiegarsi fino a 70 mm
  • Il sistema di spostamento laterale post-installazione consente di centrare il supporto sulla parete, anche con montanti decentrati, o di posizionare il televisore in un angolo
Ulteriori Informazioni
  • Si inclina di +2/-15 gradi per regolare l'angolazione, con possibilità di rotazione laterale di +90/-90 gradi
  • Regolazione del livello dello schermo fino a 3 gradi in senso orario o antiorario dopo l'installazione
€ 149,99 EUR IVA esclusa
€ 182,99 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione
Gestione cavi
Minimum Profile from Wall 70 mm [2.8 in]
Modello(i) di fori VESA 200x100 mm
200x200 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
Montabile a parete
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Capacità di carico 50 kg [110.5 lb]
Dimensioni massime del display 80"
Dimensioni minime display 37"
Disposizione orizzontale +90° / - 90°
Fits Curved Display
Inclinazione +2° / -15°
Massima estensione del braccio 650 mm [25.6 in]
Minimum Arm Extension 70 mm [2.8 in]
Orientamento/rotazione +90°/-90°
Regolazione del livello dello schermo +3°/-3°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 935 mm [36.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 465 mm [18.3 in]
Lunghezza prodotto 650 mm [25.6 in]
Peso prodotto 13000 g [458.9 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 740 mm [29.1 in]
Package Width 546 mm [21.5 in]
Peso spedizione (confezione) 14220 g [502 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Supporto TV con montaggio a parete
1 - Staffa per montaggio a parete
2 - Staffe di montaggio TV
2 - Coperture decorative
2 - Piastre di montaggio
4 - Viti M6 x 15 mm
4 - Rondelle rotonde, piccole
1 - Chiave
1 - Chiave a brugola
4 - Viti M5 x 14 mm
4 - Viti M6 x 14 mm
4 - Viti M6 x 30 mm
4 - Viti M8 x 30 mm
4 - Viti M8 x 50 mm
4 - Rondelle rettangolari
8 - Distanziali piccoli
8 - Distanziali grandi
6 - Viti di montaggio
6 - Montanti da parete
6 - Rondelle rotonde, grandi
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto da Parete per Televisione a Schermo Piatto - Braccio Articoloato Multidirezionale
€ 94,99 IVA esclusa
€ 115,89 IVA inclusa
Braccio da parete per TV Full-Motion - Premium - Argento
FPWARPS
Braccio da parete per TV Full-Motion - Premium - Argento

Supporto da parete per Display | Acciaio/Alluminio | per TV da 32" a 75"

€ 514,99 IVA esclusa
€ 628,29 IVA inclusa
Supporto da TV a Schermo Piatto - Full Motion - Acciaio Robusto
FPWARTB2
Supporto da TV a Schermo Piatto - Full Motion - Acciaio Robusto

Supporto per TV a schermo Piatto | Acciaio | per Display da 32" a 70"

€ 250,99 IVA esclusa
€ 306,21 IVA inclusa
Supporto da muro per TV a schermo piatto - Inclinabile
FPWTLTB1
Supporto da muro per TV a schermo piatto - Inclinabile

Braccio da muro | Acciaio | per TV da 60" a 100"

€ 111,99 IVA esclusa
€ 136,63 IVA inclusa
Supporto da muro ad uso commerciale per TV a schermo piatto - Fisso
FPWFXB1
Supporto da muro ad uso commerciale per TV a schermo piatto - Fisso

Braccio da muro | Capacità di Carico 75kg | Acciaio | per TV da 60" a 100" | Supporto VESA

€ 95,99 IVA esclusa
€ 117,11 IVA inclusa