StarTech.com

Poggiapiedi basculante ergonomico con gestione dei cavi

Poggiapiedi basculante | Design a conchiglia | Supporta barre di alimentazione a fila singola

ID prodotto: FTRST2

  • La superficie antiscivolo assicura un maggiore controllo
  • La funzione basculante migliora la circolazione e il comfort
  • Piattaforma dal design di grandi dimensioni (41 cm x 31 cm) per un'ampia gamma di esigenze
Ulteriori Informazioni
  • Il sistema di gestione cavi integrato consente di tenere in ordine e ben organizzata la postazione di lavoro
  • EASY TO CLEAN: Black foot rest rocker is easy to clean and maintain by simply wiping it down to keep the stand free of stains, dust, dirt and other debris (cleaning wipes not incl.)
€ 65,99 EUR IVA esclusa
€ 80,51 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Prestazioni
Altezza massima 108.9 mm [4.3 in]
Inclinazione +30° / 0°
Regolazione dell’altezza No
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 100.000
Colore Nero
Larghezza prodotto 350.000
Lunghezza prodotto 43 cm [16.9 in]
Peso prodotto 1500.000
Informazioni confezione
Package Height 115 mm [4.5 in]
Package Length 455 mm [17.9 in]
Package Width 370 mm [14.6 in]
Peso spedizione (confezione) 1950 g [68.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Poggiapiedi
2 - Nastro di 20 x 40 mm
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni