StarTech.com

USB接続ビデオキャプチャーケーブル (S端子&コンポジット端子対応/TWAIN対応/Mac対応)

Sビデオやコンポジットビデオをキャプチャしデジタルメディアに変換。PC/Mac®対応

製品ID: SVID2USB23

  • Mac®/Windows®コンピュータとの互換性
  • MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4ビデオエンコードに対応
  • TWAIN対応により多様なソフトウェアでの使用が可能
  • NTSC、PAL、SECAMビデオキャプチャ対応
もっと見る
  • 最大解像度720x480(NTSC) / 720x576(PAL)で、最大30 fpsのアナログビデオキャプチャ
  • 電源アダプタが不要なプラグアンドプレイ インストール
  • ビデオから静止画像をキャプチャするスナップショット機能
  • 持ち運びに便利な小型軽量設計
¥6,111 JPY 税抜
¥6,722 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 S-Video
オーディオRCA
コンポジット
AV出力 USB
オーディオ あり
チップセットID eMPIA - EM2861
業界標準 NTSC、PAL、SECAM
ビデオエンコーディング:MPEG 1、MPEG 2、MPEG 4
DirectShow互換
性能
最大アナログ解像度 720x480(NTSC) / 720x576(PAL)
最大データ転送速度 480Mbps
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス Output
コネクタB 1 - S-Video(4 ピン、Mini-DIN) メス Input
1 - コンポジット映像(1 x RCA) メス Input
1 - ステレオオーディオ(2 x RCA) メス Input
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Apple® OSX 10.6 - 10.14
特記 / 必要条件
注意 MPEG 4ビデオファイル形式は、本製品付属のキャプチャソフトウエア(Mac対応)や、その他サードパーティ製DirectShow™キャプチャソフトウエア(OBSなど)でサポートされています。
movavi®ビデオソフトウエアは、MPEG4ビデオファイル形式をサポートしていません。
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 5~85%相対湿度(結露しないこと)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 20.7 in [527 mm]
ブラック
製品幅 1.3 in [34 mm]
製品重量 2.3 oz [66 g]
製品長さ 3.1 in [80 mm]
製品高さ 0.6 in [1.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.6 in [41 mm]
Package Length 5.7 in [14.6 cm]
Package Width 8.2 in [20.8 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 6.2 oz [177 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USBビデオキャプチャ ケーブル
1 - ソフトウェアCD
1 - ドライバCD
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Apple® OSX 10.6 - 10.14

認証