×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
1m Apple 30ピン Dockコネクタ - USBケーブル iPhone / iPod / iPad対応 USB タイプA オス - 段付きDockコネクタ オス
Apple®デバイスを保護ケースに入れたまま充電・同期
製品ID: USB2ADC1M
概要
iPhone®、iPod®、iPad®用DockコネクタUSBケーブル(1m)。 iOS搭載デジタル端末をコンピュータに接続するシンプルで信頼性が高いソリューションです。
このUSB - iPhoneケーブルでは、StarTech.comが独自開発した段付きのApple Dockコネクタを使用しています。通常のコネクタとは異なり、このユニークな段付きコネクタは、端末が保護ケースの中に入ったままでも問題なくiPhone、iPod、iPadに接続することができます。充電や同期の度にケースを取り外す必要がありません。
耐久性の高い本ケーブルは、Apple MFi認証を取得しています。また、StarTech.comの全使用期間保証により、信頼できるパフォーマンスを保証しています。
StarTech.comのメリット
- StarTech.com 独自開発のApple® Dock対応段付きコネクタでiOS搭載端末を保護ケースに入れたまま充電
- StarTech.comによる全使用期間保証
用途
コンピュータ、壁面USBコンセント、車載USBチャージャーでApple®デバイスを充電
iPhone®/ iPod®/ iPad® のUSBケーブルを紛失・破損した場合のスペアとして使用
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200AF | |
UPC Code | 065030846073 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
ケーブル遮蔽タイプ | 2重シールド(編組+アルミ箔) | |
コネクタメッキ | ニッケル | |
ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス | |
コネクタB | 1 - Appleドッキングステーション用コネクタ(30ピン) オス | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 3.3 ft [1 m] | |
コネクタタイプ | ストレート | |
ワイヤゲージ | 22/30 AWG | |
色 | ホワイト | |
製品幅 | 1.1 in [28 mm] | |
製品重量 | 0.1 lb [0 kg] | |
製品長さ | 3.3 ft [1 m] | |
製品高さ | 0.3 in [8.5 mm] | |
パッケージ情報 | ||
パッケージ数量 | 1 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.1 lb [0.1 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - iPhone®、iPod®、iPad®用1m USB Dockケーブル |
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。