StarTech.com

15cm ラッチ付き シリアルATA / SATAラウンドケーブル

デスクトップや筐体内で最適な通気性を保持しながらラッチ式SATAドライブを接続

製品ID: LSATARND6

  • ストレートラッチ付き接続部を持つラウンドケーブル
  • SATA 3.0準拠ドライブに使用すれば、最大6Gbpsの高速データ転送速度をサポート
  • SATA 6Gb/s仕様に準拠
¥646 JPY 税抜
¥697 JPY 税込

概要

15cmラッチ付きラウンドSATAケーブル。SATA 6Gbps対応高品質ケーブルです。ケーブル周りの空気の抵抗を減らすラウンド設計によってコンピュータまたはサーバケース内の空気の流れが改善され、適切な冷却により最適化されたシステムパフォーマンスを実現します。

耐久性に優れたこのケーブルはラッチ付きコネクタという特長も持ち合わせており、(ラッチ付き)SATAポートにケーブルをしっかりと固定できるため、常に安定で安全なデータ接続を保証し、コネクタの脱落を防止します。

StarTech.comによる全使用期間保証付きです。

StarTech.comのメリット

  • ラウンドケーブル設計によって標準的なデザインよりも空気抵抗が減少し、コンピュータ/サーバケース内の空気の流れが改善され、最適なシステムパフォーマンスを実現
  • ラッチ付きコネクタでケーブルの脱落を防止
  • StarTech.comによる全使用期間保証

用途

サーバ、SATAドライブアレイ、ストレージサブシステムを接続

SFF(スモールフォームファクタ)コンピュータで使用

シリアルATA HDD、CD-RW、DVDなどのデバイスとの互換性あり

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC
性能
タイプおよび定格 SATA 3.0 (6 Gbps)
コネクタ
コネクタA 1 - SATA(7ピン、データ) ラッチ付 レセプタクル
コネクタB 1 - SATA(7ピン、データ) ラッチ付 レセプタクル
物理的特徴
ケーブル長さ 6 in [152.4 mm]
コネクタタイプ ラッチ付
ワイヤゲージ 30 AWG
ブラック
製品幅 0.4 in [10 mm]
製品重量 0.2 oz [5 g]
製品長さ 6 in [152.4 mm]
製品高さ 0.2 in [5 mm]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.4 oz [10 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 15cmラッチ付きラウンドSATAケーブル

認証

関連製品

Round Latching SATA Cable
LSATARND12
SATAラウンドケーブル (スマートケーブル) 30cm ラッチ付き

デスクトップ/サーバケース内の通気を最適化して、ラッチ付きSATAドライブを接続

¥788 税抜
¥851 税込
Round Latching SATA Cable
LSATARND18
46cm ラッチ付き シリアルATA / SATAラウンドケーブル

デスクトップや筐体内で最適な通気性を保持しながらラッチ式SATAドライブを接続

¥814 税抜
¥879 税込
Round Latching SATA Cable
LSATARND24
60cm ラッチ付き シリアルATA / SATAラウンドケーブル (スマートケーブル)

SATAドライブ接続時にデスクトップとサーバー筐体内で最適な通気性を確保するラウンド型ラッチ付きケーブル

¥1,010 税抜
¥1,090 税込