StarTech.com

304.8m Cat5e対応長尺LANケーブル ブルー 単線 CMR難燃グレード対応 リール巻き箱入りタイプ

CMRレーティングのケーブルが必要な用途での高信頼性イーサネット接続

製品ID: WIRC5ECMR

  • ULリストCMR Riser Fire定格
  • 最大350MHz評価で、標準の100MHzカテゴリ5eの仕様を超える優れたパフォーマンスと帯域幅を実現
  • 柔軟なPVC評価ジャケット
  • 24 AWG 銅単線導体
もっと見る
  • 4ペアシールド無しツイスト ペア(UTP)ケーブル
  • フットマーク付きケーブル
¥22,083 JPY 税抜
¥23,849 JPY 税込

概要

CMR対応カテゴリ5e 350MHz単線UTPケーブル(ブルー)。304.8mのバルク巻きパッケージで提供されます。CMR難燃性対応により、壁の中、管内、天井などの敷設に適しています。柔軟性と耐久性に優れたブルーのPVC被覆材を使用しており、必要に応じネットワークケーブルを色分けする際に便利です。

StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証を提供しています。

StarTech.comのメリット

  • 大量買いでコストを抑える
  • カテゴリ5e標準を超える350 MHz定格
  • 敷設ケーブルの測定が簡単

用途

壁、電線管、天井、その他垂直的取付で使えるCMR評価

自宅、オフィス、または教育機関でのネットワーク敷設に最適

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMR定格(Riser)
導体数 4 Pair UTP
業界標準 CMR
カテゴリ5
性能
最大ケーブル長 1000 ft [304.9 m]
物理的特徴
ケーブル長さ 1000 ft [304.9 m]
ワイヤゲージ 24 AWG
心線の構造 単線
ブルー
製品重量 20.6 lb [9.3 kg]
製品長さ 1000 ft [304.9 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 21.9 lb [9.9 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 304.8m 長尺カテゴリ5e UTP単線ケーブル ブル― CMRレーティング対応

認証

関連製品

304.8m Cat6対応長尺LANケーブル ブルー 単線 CMR難燃グレード対応 リール巻き箱入りタイプ
WIRC6CMRBL
304.8m Cat6対応長尺LANケーブル ブルー 単線 CMR難燃グレード対応 リール巻き箱入りタイプ

CMRレーティングのケーブルが必要な用途でのPoE給電対応ギガビットネットワーク接続

¥26,436 税抜
¥28,550 税込