×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

304.8m Cat6対応長尺LANケーブル グレー 撚り線 CM難燃グレード対応 リール巻き箱入りタイプ

製品ID: WIRC6PATGRRL

高品質カテゴリ6ケーブルを使用するギガビットネットワーク接続

製品の特長
  • 識別に便利な各種カラーを用意

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥23,717 JPY 税抜
¥25,614 税込

ID: WIRC6PATGRRL

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

304.8mバルク巻き撚り線カテゴリ6ケーブル。ギガビットネットワークの接続に最適です。StarTech.comの撚り線カテゴリ6ケーブルは、高い技術力を駆使して設計・製造されており、全使用期間保証がついています。

StarTech.comのメリット
  • 低コストの長尺リール巻きカテゴリ6ケーブル
  • 究極のネットワーク性能を実現するカテゴリ6規格
  • StarTech.comによる全使用期間保証
用途
  • 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX(ギガビットイーサネット)いずれのネットワークでも使用可能
  • 家庭オフィスその他の環境で使用
製品番号
保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CM定格
導体数 4 pair UTP
性能
ケーブル定格 カテゴリ6 - 500 MHz
物理的特徴
ケーブル長さ 1000 ft [304.9 m]
ワイヤゲージ 24 AWG
心線の構造 より線
グレー
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 29.4 lb [13.3 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 304.8m 長尺撚り線カテゴリ6 LANケーブル グレー

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。