StarTech.com
Coming Soon

CAT6a対応24ポートモジュラーパッチパネル 0.5U シールド処理済みパッチ盤 デュアルIDC

0.5Uのラックスペースで最大24本のカテゴリ6aパッチケーブルを整理

製品ID: C6APANLHU24

  • 貴重なラックスペースを有効に使えるコンパクトなイーサネットパッチパネル
  • ケーブルを保護しながら配線を整理
  • 110タイプまたはクローネパンチダウン工具を使用してケーブルを終端処理
  • T568AまたはT568Bカラーコードを使用してケーブルを配線
もっと見る
  • ネットワーク接続をEMIから保護
  • 配線の識別が簡単
¥14,093 JPY 税抜
¥15,220 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

概要

24ポート対応カテゴリ6aパッチパネル。サーバーラックのスペースを有効に活用できるソリューションです。

配線を整理し貴重なラックスペースを有効に活用

24のネットワークポートを0.5Uのパネルに凝縮したコンパクトなパッチパネルは、19インチサーバーラック内での使用に最適です。厚みのあるスチール製のパネルには、終端処理したケーブルを保護しながら簡単にアクセスできるカバーついており、ラック背面で配線が整理された状態を保てるようになっています。パネル裏には、応力を緩和するC型ケーブル管理システムがついています。

シールド保護で安定したネットワーク接続を維持

この24ポートパッチパネルは、T568A および T568B両方の配線に対して色分けがしてあり、110タイプまたはクローネ終端のストレートポートを提供します。シールド処理されたケーブルと併用できるように、このパネルにはシールドが施されており、電磁干渉(EMI)からネットワークを守ります。シールド処理されていないケーブルも使用することができますが、その場合EMI保護には対応しません。

10ギガビットネットワークにフル対応し、26-23 AWGの単線またはより線ケーブルと互換性があります。また、カテゴリ6およびカテゴリ5eケーブルとの下位互換性も備えています。

配線を簡単に識別

このパネルでは、ケーブル配線の識別が簡単にできるようになっています。各RJ45ポートの前にポート番号が明記してあり、表面には書き込みと消去ができるため、効率的なシステム管理が可能です。

本製品は、カテゴリ6aの仕様に準拠または上回るレベルに対応しており、StarTech.comの2年間保証がついています。

用途

19インチラックに設置して使用

26-23 AWG単線またはより線ネットワークケーブルの整理に使用

10Gbネットワーク用

音声、ビデオその他の用途

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
コネクタ
コネクタタイプ 24 - RJ-45 メス
特記 / 必要条件
注意 IDCコンタクト:リン青銅スズメッキ
環境条件
保存温度 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
動作温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
湿度 0 ~ 65% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
ブラック
製品幅 3.9 in [99.8 mm]
製品深さ 3.9 in [99.8 mm]
製品重量 4.4 oz [125 g]
製品長さ 19 in [483 mm]
製品高さ 0.9 in [22 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 4.4 oz [125 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - カテゴリ6aパッチパネル
24 - 結束バンド
2 - M6ネジ

認証

関連製品

CAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプ
C6PANEL24
CAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプ

最大で24本のカテゴリ6 LANケーブルを整理

¥11,458 税抜
¥12,374 税込

別売アクセサリー