StarTech.com

USB 2.0 - Micro USB/ Mini USB変換コンボケーブル 91cm

Micro/Mini USBモバイル端末の充電・同期が可能なUSB 2.0コンボケーブル

製品ID: USBHAUBMB3

  • ノートパソコンまたはPCのUSBポートにMicro USBおよびMini USBデバイスを接続
  • 多機能ツーインワン(2-in-1)ケーブル Mini USB/Micro USB - USB変換
  • 最大480MbpsのハイスピードUSB 2.0データ転送速度
¥1,328 JPY 税抜
¥1,434 JPY 税込
在庫無し
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

USB - Micro USB/Mini USBコンボケーブル(91cm)。USB 'A'オスコネクタ1個、Micro USB 'B'コネクタ1個、Mini USB ‘B’コネクタ1個がついており、 Micro/Mini USBコネクタを使用するモバイル端末(Androidその他のモバイルフォン、GPS、デジタルカメラなど)をUSB対応のコンピュータに接続し、データ同期やファイル転送を行うことができます。

このツーインワン多機能USB - Mini/Micro USBケーブル(USBコンボケーブル)は、Mini USB/Microの両方に対応しながら、2本の別々のケーブルを頻繁に取り替える手間がない便利なソリューションです。

このUSBコンボケーブルには、StarTech.comの全使用期間保証がついており、Mini/Micro USBと標準USB機器間で長期に渡り安定した接続を行います。

StarTech.comのメリット

  • モバイル端末用にタイプの異なるケーブル2本を携帯する必要がないコンボケーブル
  • ケーブル量を減らし、作業スペースを確保
  • StarTech.comによる全使用期間保証

用途

標準USBポートにMini USB BまたはMicro USB Bデバイスを接続

バッテリ充電、デジタルカメラからの写真ファイルダウンロード、データ転送などモバイル端末に最適

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB Micro-B(5ピン) オス
1 - USB Mini-B(5ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 3 ft [0.9 m]
ワイヤゲージ 26/28 AWG
ブラック
製品長さ 3 ft [0.9 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.1 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 91cm USB - Micro USB/Mini USB コンボケーブル(A - B)

認証

製品サポート