×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型上向き (オス)

製品ID: USBAMB2MU

Mini USBデバイスを長めの距離で接続。ケーブルが邪魔にならないL型コネクタ

製品の特長
  • 1 x USB Aオスコネクタ

  • 1x L型上向きUSB Mini-B オスコネクタ

  • 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応

  • アルミニウムマイラー箔と編組シールド

その他特徴 . . .
  • モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

  • ケーブル長2m

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥690 JPY 税抜
¥745 税込

ID: USBAMB2MU

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

2m USB - L型上向きMini USBケーブル。Mini USB 2.0対応のモバイル機器(スマートフォン、GPS、デジタルカメラ、ポータブルハードドライブなど)とPCまたはMac®コンピュータ間に質の高い接続機能を提供し、充電、データ同期、ファイル転送など日常的なタスクを行います。

L型上向きのMini USBコネクタにより、ケーブルが邪魔にならないように引き回してポートへの負荷を回避しながらMini USBデバイスにアクセスすることができます。

優れた耐久性を発揮するように設計・製造されたこの高品質USB-Mini USBケーブルには、StarTech.comの全使用期間保証がついています。

StarTech.comでは、 2m USB - L型下向きMini USBケーブル(製品番号USBAMB2MD)も提供しています。Mini USB機器を本製品とは反対の方向から接続でき、同様の利便性を提供します。

StarTech.comのメリット
  • Mini USBモバイルデバイスに自由にアクセス
  • モバイルデバイスのコネクタにかかる負荷を低減
  • 必要に応じてMini USB機器を配置。デバイス間で最大2mの接続距離に対応
用途
  • Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ
製品番号
保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB Mini-B(5ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ ストレート・上向き
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 1.7 oz [47 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 1.9 oz [53 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2m Mini USBケーブル - A - 上向きL字型Mini B
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型下向き (オス)
USBAMB2MD

2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型下向き (オス)

Mini USBデバイスを長めの距離で接続。ケーブルが邪魔にならないL型コネクタ

¥684 税抜
¥738 税込

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。